Durchgängiges Engineering mit SIMOTION SCOUT
SIMOTION-Projekte mit 20 % Zeitersparnis realisieren
SCOUT vereint Motion Control-, PLC-Aufgaben, Technologiefunktionen und Antriebsprojektierung in einem System. Dort finden Sie alle Werkzeuge, die Sie zur Entwicklung und Verwaltung Ihrer SIMOTION-Projekte brauchen, benutzerfreundlich und übersichtlich in einer Navigationszentrale. Dadurch wird das Engineering in allen Phasen deutlich effizienter – und mit SCOUT TIA schöpfen Sie die Leistungsfähigkeit von SIMOTION im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) voll aus
Mehr Effizienz für Ihr SIMOTION-Projekt
SCOUT ist die anwenderfreundliche Plattform zur effizienten und schnellen Entwicklung von Software-Projekten für Ihre Produktionsanlage. Von der Projektverwaltung und Programmierung über die Projektierung und Parametrierung bis hin zum Testen und zur Inbetriebnahme haben Sie mit SCOUT alle Schritte perfekt im Griff.Programmieren
Für die einfache und komfortable Programmierung von SIMOTION-Applikationen stellt SCOUT alle erforderlichen Werkzeuge für den schnellen Zugriff bereit:
- Motion Control Chart (MCC)
- Kontaktplan (KOP)
- Funktionsplan (FOP)
- Structured Text (ST)
- PLC Open
Projekte verwalten
SCOUT schließt alle Geräte von der Steuerung bis zu den Antrieben mit ein. Neben der gemeinsamen Datenhaltung bietet die Plattform integrierte Bibliotheks- und Vergleichsfunktionen. Über den Projektnavigator haben Sie einen komfortablen Zugriff auf alle Editoren.
Parametrieren und Projektieren
SCOUT erlaubt die Konfiguration von Achsen und Antrieben sowie die Erstellung und Optimierung von Kurvenscheiben. Bei der Projektierung werden alle technologischen Objekte (Achsen, Nocken, Kurvenscheiben etc.) in einer übersichtlichen Baumstruktur angeordnet. Filter ermöglichen die bedarfsgerechte Darstellung der Anwenderprogramme. Mit dem einfach zu bedienenden Software-Konfigurationstool SIZER lässt sich alles, von Antrieben über Motoren bis hin zum passenden Kabel, konzipieren.
Testen und Inbetriebnahme
Alle relevanten Werte werden für Testzwecke in Echtzeit aufgezeichnet. Motion Control Chart (MCC) erlaubt über Flussdiagramme die Beobachtung von Prozessen und liefert Status-Informationen zu Programm und Variablen.
Die Inbetriebnahme von Antrieben und die Optimierung von Reglern kann direkt aus SCOUT erfolgen – mit übersichtlichen Watch-Tabellen zur Beobachtung von Werten.
Noch mehr Engineering-Komfort mit Optionspaketen
Grafische Projektierung mit Drive Control Chart (DCC)
Mit dem zusätzlich verfügbaren Optionspaket Drive Control Chart (DCC) wird in SCOUT die komfortable grafische Projektierung möglich – ganz ohne Programmierkenntnisse. Darüber hinaus erweitern frei verfügbare Regelungs-, Rechen- und Logikbausteine die Gerätefunktionalität.
Grafische Erstellung und Optimierung von Kurvenscheiben
Kurvenscheiben erstellen und optimieren Sie mit der grafischen Erweiterung CamTool. Diese ergänzt den in SCOUT bereits enthaltenen Kurvenscheibeneditor CamEdit.
Der Kurvenverlauf wird in einem XY-Diagramm einfach mit Fixpunkten, Linien und Stützpunkten gemäß der DVI2143 skizziert. CamTool erstellt daraus automatisch eine homogene, durchgehende Kurve, die anschließend durch Ziehen mit der Maus optimiert werden kann.
Umfassende Unterstützung von der Projektplanung bis zur Inbetriebnahme
Schnelle und einfache Steuerungsauslegung mit SIZER
Das Projektierungstool SIZER vereinfacht entscheidend die Projektierung für NiederspannungsantriebssystemeAusgehend von Ihrer Anwendung unterstützt Sie das Tool Schritt für Schritt bei der Beschreibung des mechanischen Systems sowie bei der Auslegung von Umrichtern, Motoren und Getrieben bis hin zur Steuerungsauslegung.
Erfahren Sie mehr im Tutorial:
SCOUT Engineering-Software
SCOUT: einfach und effizient SIMOTION-Projekte verwirklichen
SCOUT ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Automatisierungslösungen: Über die intuitive und flexible Benutzeroberfläche haben Sie alle Prozessschritte bis zur Inbetriebnahme perfekt im Griff.