Flexibel auf Maschinendaten zugreifen
Höchste Effizienz bei der Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung Ihrer Produktionsanlage
Mit den integrierten Webserver-Funktionen von SIMOTION IT haben Sie vielfältige Möglichkeiten, die Prozessdaten Ihrer Maschine zur Steigerung der allgemeinen Verfügbarkeit zu nutzen. Über das standardisierte Protokoll OPC UA realisieren Sie außerdem die grenzenlose Kommunikation zwischen allen Plattformen und Herstellern.
Mehr Effizienz durch SIMOTION IT
SIMOTION IT nutzt den integrierten Webserver des Motion-Control-Systems SIMOTION um Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung von Produktionsanlagen noch komfortabler, intuitiver und zeitsparender zu machen. Sie benötigen dazu lediglich einen PC mit einem Standard-Web-Browser.Funktionspaket für jede SIMOTION-Steuerung
Mit SIMOTION IT ist ein umfangreiches Funktionspaket auf jeder SIMOTION-Steuerung onboard verfügbar, mit dem Sie ohne lange Einarbeitungszeit und spezielle Kenntnisse die Inbetriebnahme einfacher gestalten können. Mit der Möglichkeit benutzerdefinierte Webanwendungen zu integrieren können Sie selbst komplexe Automatisierungslösungen einfach in Betrieb nehmen oder Wartungen durchführen.
Typische Anwendungsbeispiele
SIMOTION IT besteht aus drei Komponenten
SIMOTION HTML-Seiten
Die Standard-HTML-Seiten des integrierten Webservers unterstützen die schnelle Inbetriebnahme und Diagnose. Anwender können zudem benutzerdefinierte Webseiten erstellen und im SIMOTION Webserver integrieren.
SIMOTION OPC XML-DA
Ein http-basierter Kommunikationsmechanismus, der symbolische Schreib- und Lesezugriffe auf die Variablen der Steuerung ermöglicht.
SIMOTION Virtual Machine
Laufzeitumgebung für Java-Programme, die es erlaubt, individuelle Java-Applikationen parallel auszuführen – die ideale Ergänzung zum Standard-Automatisierungsprogramm der SIMOTION Runtime.
Der einfache Weg zu höherer Verfügbarkeit
Bereit für Industrie 4.0 – durch die umfassende Vernetzung zwischen allen Systemen, Plattformen und Herstellern
Mithilfe des standardisierten, offenen Protokolls OPC UA ermöglicht SIMOTION den durchgängigen und sicheren Datenaustausch in heterogenen Produktionssystemen – über alle Automatisierungsebenen hinweg bis hin zu Cloud-Applikationen.Grenzenlos kommunikativ
Mehr und mehr Automatisierungskomponenten und Software-Lösungen mit OPC-UA-Client-Funktionalität können problemlos und sicher auf Daten und Variablen von SIMOTION zugreifen.
Somit ermöglicht OPC UA einen effizienten Datenaustausch: sowohl „vertikal“ mit HMI-, SCADA-, MES- und ERP-Systemen verschiedener Hersteller bis hin zu Cloud-basierten Anwendungen als auch „horizontal“ mit anderen Controllern.
OPC UA - durchgängige Kommunikation auf allen Ebenen
Mit der Kombination aus SIMOTION und einem OPC-UA-Server schaffen Sie so die Grundlage für die Digitalisierung Ihrer Prozesse auf dem Weg zu Industrie 4.0.
OPC UA ergänzt perfekt die deterministische PROFINET-Kommunikation für Echtzeitanwendungen. Beide Protokolle lassen sich ohne Einschränkungen und Performance-Einbußen über ein einziges Kabel nutzen.
Security-Funktionen wie Passwortschutz, Authentifizierung, Autorisierung und Verschlüsselung bis 256 Bit sorgen für einen hohen Sicherheitsstandard in der Kommunikation zwischen den Automatisierungssystemen.
Schnelle Diagnose via Web
Anlagenverfügbarkeit optimieren – von jedem Ort und zu jeder Zeit
Über SIMOTION IT und OPC UA stellen Sie den zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlage ganz einfach über den Web-Browser sicher – mit umfassenden Möglichkeiten, die Prozessdaten für die komfortable Inbetriebnahme, Diagnose oder Wartung zu nutzen.