Safety Integrated für optimale Maschinensicherheit

Durchgängige Sicherheitslösungen für die Fertigungsautomatisierung
Sicherheit ist nur dann gegeben, wenn jederzeit alle in der Anlage verwendeten Komponenten und Systeme sicher sind. Um diese Sicherheit zu jeder Zeit im Produktionsablauf zu gewährleisten, werden bei Siemens die entsprechenden Sicherheitsfunktionen durchgängig in die Standardautomatisierung integriert. Das ist die konsequente Umsetzung von Sicherheitslösungen im Sinne von Totally Integrated Automation (TIA). Sie benötigen weniger Bauteile, reduzieren Verdrahtungsaufwand und sparen so den Platz im Schaltschrank.

Become a safety hero
Der Safety-Leitfaden für optimale Maschinensicherheit
Maschinensicherheit ist ein komplexes Thema. Einen wesentlichen Teil steuern technische Maßnahmen zur Maschinensicherheit bei. Die Normung empfiehlt für die Umsetzung einen strukturierten Prozess.
Doch wie genau könnte ein gut strukturierter Prozess aussehen?
Wir zeigen Ihnen, worauf es dabei ankommt, was dieser beinhaltet und wie man diesen effizient plant und umsetzt.
Konzepte für sichere Maschinen
Optimale Maschinensicherheit ohne zusätzliche Hard- und Software: Das ist Safety Integrated. Dank des einfachen Engineerings im TIA Portal, der flexiblen Skalierbarkeit für jede Anforderung und der durchgängigen Integration in unsere Automatisierungsprodukte sorgen Sie schnell und zuverlässig für optimale Sicherheit.Anwendungsbeispiele
Sind Sie auf der Suche nach konkreten Anwendungsbeispielen? Unsere Experten haben eine Vielzahl von Beispielen zusammengetragen, die demonstrieren, wie sicherheitsrelevante Funktionen mit Hilfe unserer Automatisierungssysteme, Antriebs- und Schalttechnik implementiert werden. Nehmen Sie den direkten Weg zu Maschinensicherheit und informieren Sie sich zu neuesten Tipps und Tricks!
Safety consulting
Funktionale Sicherheit für Maschinen und Prozesse ist ein komplexes, sensibles und kostenintensives Thema. Mit der Beratungsleistung Safety Consulting bieten wir maßgeschneiderte Antworten auf Ihre Fragen und führen Sie routiniert durch den Prozess, an dessen Ende eines steht: die Sicherheit Ihrer Maschine und Anlage.
TIA Selection Tool - Schnell zur sicheren Lösung!
Das TIA Selection Tool ist ein Konfigurator für das gesamte Siemens Automatisierungsportfolio. Die Desktop Version ermöglicht das flexible Arbeiten von überall und jederzeit. Erledigen Sie drei Dinge mit einem Tool: Auswahl, Konfiguration und Bewertung der Sicherheitsfunktion! Die intelligenten Assistenten im Tool unterstützen Sie bei Ihrer Safety Konfiguration. Starten Sie jetzt Ihre eigene Konfiguration mit dem TIA Selection Tool!Einfach sicher zur konformen Lösung: Normen und Richtlinien
Maschinenbauer und Anlagenbetreiber müssen die Einhaltung der internationalen und regionalen Normen und Richtlinien für die Maschinensicherheit gewährleisten.
Trainings
Siemens bietet Ihnen ein vielfältiges Trainingsangebot vom Basiswissen bis zum Experten für funktionale Sicherheit. Finden Sie hier das passende Training zum Thema Maschinen- oder Prozesssicherheit. Ganz nach Ihrem Wunsch auf einer digitalen Lernplattform oder als Präsenztraining.
Safety Evaluation im TIA Selection Tool
Safety Evaluation im TIA Selection Tool macht die Erstellung von Sicherheitsnachweisen gemäß den Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 noch schneller und komfortabler. Die Bewertung der Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine wird durch die zusätzlichen Funktionen im TIA Selection Tool zeitsparender und flexibler
Referenzen
Auf Nummer sicher
Sicherheit – einfach und zuverlässig
Mit Safety Integrated können Sie jederzeit sicher sein, immer die optimale Maschinensicherheit zu gewährleisten. Unsere zertifizierten Produkte und Lösungen werden laufend weiterentwickelt und an sich ändernde Vorgaben und Umstände angepasst. Das sorgt für durchgängige Sicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.