SICHARGE D – die Zukunft des DC Schnellladens
Die dynamische und flexible Kompaktladesäule SICHARGE D (IEC Standard) bietet eine Fülle zukunftweisender Technologien. Vereinfachen Sie Ihre Entscheidungsprozesse mit unserer überlegenen Technik – und errichten Sie eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur.Siemens Schnelllader für das Deutschlandnetz
10 Minuten bis zur nächsten Schnellladestation – in der Stadt und auf dem Land. Ziel des BMDV-Projektes ist die Errichtung und der Betrieb eines "Deutschlandnetzes" mit über 1.000 Schnellladestandorten in ganz Deutschland.
Siemens bietet hierfür eine eigene „Deutschlandnetz-Version“ von Sicharge D an.
Die Highlights:
- 200kW Dauerleistung pro Ausgang
- 300kW+ maximale Leistung
- 500A Ladestrom mit temperaturabhängigem Derating gemäß Ausschreibung
- Verschiedene Kreditkartenterminals
- Gleiches Gehäuse und gleicher Platzbedarf wie bisher
Fragen Sie unser Team zur Roadmap und Angeboten

SICHARGE D in 3D und Augmented Reality
Entdecken Sie alle Details der SICHARGE D in 3D und erleben Sie SICHARGE D in Ihrer Realität mit Augmented Reality (nur in Englisch).
Setzen Sie Zeichen auf dem Markt!
Die SICHARGE D-Kompaktladegeräte sichern Ihren Vorsprung durch vier einzigartige Funktionen für Ihre Kunden.

Die Kompaktladesäule SICHARGE D hat den IF Award, einen der wichtigsten Designpreise der Welt, in den folgenden Kategorien gewonnen:
Schon heute Lösungen für die Herausforderungen von morgen
Bei einer langfristigen Investition wie der Schnellladetechnik kommt es nicht nur darauf an, was heute gefragt ist. Genauso wichtig sind die Optionen für den Betrieb von morgen. Mit SICHARGE D sind diese Optionen schon heute verfügbar.Höhenverstellbar und mit erweiterter Funktionalität
Der integrierte, benutzerfreundlich verstellbare 24-Zoll-Bildschirm ermöglicht es Ihren Kunden, die SICHARGE D-Ladesäule in der für sie bequemsten Höhe zu bedienen. Die Ladesäulen der Zukunft werden in integrierte Geschäftsprozesse eingebunden sein und mehr Funktionen bieten als nur das Laden. Mit ihrem großen, flexiblen Bildschirm ist die SICHARGE D bereits für die Unterstützung
dieser erweiterten Funktionalität vorbereitet.
Intuitive Navigation
Der SICHARGE D ValueScreen ermöglicht den Kunden eine intuitive Navigation durch den gesamten Ladevorgang - für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit, insbesondere für Fahrer, die mit dem Laden an einer SICHARGE D Ladestation nicht vertraut sind.
SICHARGE D kann Ihr Ökosystem für Mehrwert integrieren. Lassen Sie uns das gemeinsam entwickeln!
Typische Mehrwertbeispiele:
• Bonuspunkte für Ladestatione
• Flugplan am Flughafen
• Integration von Menübestellungen
• Serviceplanung bei Autohäusern ... und viele mehr
Zukunftssichere Flexibilität
Das modulare SICHARGE D System kann einfach aufgerüstet werden. Zukünftige Anforderungen an die Ladeleistung oder die Erweiterung der DC-Steckdosen können einfach und kosteneffizient erfüllt werden, um die nächste Generation von Elektrofahrzeugen zu unterstützen.Jede Ladestation kann auf bis zu 300 kW aufgerüstet werden
Mit SICHARGE D sind Sie für die steigenden Anforderungen gerüstet, die an Schnellladesäulen gestellt werden. Ihre Ladesäule lässt sich leicht und mit minimaler Ausfallzeit durch zusätzliche Leistungsmodule aufrüsten: Plug-and-play.
Nach dem Neustart wird das System automatisch konfiguriert und liefert sofort mehr Leistung.
Bis zu fünf Fahrzeuge gleichzeitig laden
Einfach erweiterbar mit zusätzlichen Dispensern, bietet Ihnen das SICHARGE D Ladesystem ultimative Flexibilität und optimierte Parkraumnutzung. So können Sie an jeder SICHARGE D Kompaktladestation bis zu fünf parallel ladenden Elektrofahrzeugen (4 x DC und 1 x AC) anschließen.
Laden passend zum aktuellen Bedarf
Elektrofahrzeuge mit hoher Ladeleistung können an jeder DC-Steckdose je nach Konfiguration bis zu 300 kW nutzen. Wenn zwei Fahrzeuge parallel geladen werden, wird die verfügbare Leistung automatisch entsprechend ihrem individuellen Bedarf aufgeteilt, wodurch die Ladezeit optimiert wird.
Managen Sie Ihre Ladegeräte mit den Paketen Care und Care Plus als Teil unserer digital vernetzten Serviceleistungen.
Care
Das Basispaket Care ist während der Garantiezeit enthalten und kann anschließend per Abonnement
verlängert werden.
Care stellt sicher, dass durch Firmware-Updates Ihre Ladegeräte auf dem
neuesten Stand gehalten werden,
während sich eMobility weiterentwickelt. Fernanalysen und -diagnosen werden bei Bedarf von unserem Support-Center durchgeführt.

eMobility Customer Service
Sie haben ein technisches Problem mit Ihrer Ladesäule oder benötigen Unterstützung?
Wenden Sie sich an unsere Customer Service Hotline!