DELTA Schalter und Steckdosen

Design in Perfektion
-
Zukunftsweisendes Design mit innovativer und bewährter Technik in hoher Qualität. Hierbei wird Gestaltung perfekt in Lebensgefühle umgesetzt – von der Konstruktion und Funktion über die Formgebung bis hin zur Verwendung ökologischer Materialien.
Design in Perfektion
Smart-Home Lösungen mit Homematic IP
Neben der gewohnten Funktion, die Schalter der DELTA Reihe händisch zu bedienen, besteht nun auch die Möglichkeit, diese bequem in Smart-Home Systeme von Homematic IP einzubinden und die Schalter damit per Knopfdruck zu steuern. Einfach eingebunden in die Smart-Home Lösungen von Homematic IP bieten die Schalter der Serien DELTA Miro, DELTA Line und DELTA Style damit nicht nur vielfältiges Design, sondern auch optimale Funktionalität.
DELTA SCHUKO Steckdose mit doppeltem USB
Die neue DELTA SCHUKO® Steckdose mit doppeltem USB- Ladegerät ist für tragbare elektronische Geräte geeignet, die über USB 2.0 Typ A Stecker angeschlossen werden. Sie erlaubt es zwei USB- Geräte, wie Tablets, Smartphones oder MP3- Player, gleichzeitig aufzuladen und gleichzeitig ein Elektrogerät mit SCHUKO® - Stecker in der gleichen Steckdose an zu schließen. Aus diesem Grund eignet sich dieses Produkt besonders für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Hotelzimmer.
DELTA Dual USB-Spannungsversorgung
Die DELTA Dual USB- Spannungsversorgung stellt Ihnen zwei USB- Anschlüsse zur Verfügung und eignet sich für tragbare elektronische Geräte, die über USB 2.0 Typ A Stecker angeschlossen werden. Dadurch können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, egal, wo Sie sich befinden: in Ihrem Hotel, beim Frühstück in Ihrer Küche oder am Arbeitsplatz.

DELTA Profi-Box
Hier trifft Design auf Funktionalität, wenig Verpackungsmaterial auf Nachhaltigkeit und Zeitvorteil.
Installationsvorteile

Qualität Standards
Die DELTA-Schalter und -Steckdosen unterliegen dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001.
Unsere Produkte werden streng geprüft und entsprechend gekennzeichnet: VDE, OVE, S, CCC and CEBEC.
Unsere DELTA Produkte erfüllen die SCHUKO® Qualitätsbestimmungen.
Funktionen

Design trifft auf Funktionalität
Jedes Programm ist für die GAMMA instabus Gebäudesteuerung geeignet - die zukunftssichere Elektroinstallation für mehr Komfort zu Hause. Das bedeutet, dass Sie bei der Wahl Ihres Lieblingsdesigns nicht eingeschränkt sind.
- Einfache und intuitive Bedienung
- Drucktaster und Raumtemperaturregler, harmonisch abgestimmt auf die elektrische Rauminstallation
- Kombinierbar mit verschiedenen Designrahmen in verschiedenen Farben, Formen und Materialien
- Basierend auf dem weltweiten KNX-Standard