Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Mehr Sicherheit für Mensch, Anlagen und Geräte
Die Zahl an elektrischen Verbrauchern in Privathaushalten und gewerblich genutzten Gebäuden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch erhöht. Moderne Elektrogeräte weisen dabei oft andere Charakteristika hinsichtlich der Stromaufnahme als frühere Geräte auf, etwa durch Frequenzumrichter in Waschmaschinen oder Schaltnetzteile bei Fernsehern, PCs oder LED-Lampen. Hinzu kommen dezentrale Energieerzeuger wie Photovoltaik-Anlagen oder Verbraucher wie Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge. Dies alles erfordert neue Schutzkonzepte für die Elektroinstallation. Dazu gehören auch geeignete Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bzw. FI-Schutzschalter, die den Strom im Fehlerfall umgehend sicher abschalten.
FI/LS-Schalter 5SV1 - Doppelter Schutz in einem Gerät
Die kompakten FI/LS-Schalter 5SV1 schützen verlässlich unterschiedliche Stromkreise vor Fehlerströmen. Dabei kombinieren sie Fehlerstromerfassung und Überstromschutz in nur einer Teilungseinheit (TE) und sorgen für zuverlässigen Personen- und Leitungsschutz in zahlreichen Anwendungsbereichen mit nur einem Gerät.Highlights:
- Platzersparnis von 50% dank kompakter Lösung für Fehlerstrom- und Leitungsschutz
- Einfaches Retrofit in bestehenden Anlagen dank gleicher Bauform
- Leichte Integration auf Hutschienen dank Schieberbetätigung
- Möglichkeit der Erweiterung um Brandschutzschalter 5SM6 für Schutz vor Fehlerströmen, Überstrom, Kurzschlüssen und Fehlerlichtbögen in nur zwei Teilungseinheiten