Der Kompakt­leistungs­schalter 3VA. Überzeugt mit System.

Umfassendes Zubehör mit über

500 Elementen
  • Ein System durchdacht, modular und hochvariabel

  • Weltweit einsetzbar durch IEC- und UL-Zulassung

Finden Sie den passenden Kompaktleistungsschalter 3VA

Das System in der Industry Mall

Hybrides Event, Mai 30 - Jun 2

Ready for Hannover Messe 2022

Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.

 

Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!

Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit SEO520

Jetzt neu: Kompaktleistungsschalter 3VA2 bis 630 A (IEC) und 3VA6 bis 600 A (UL) mit frontseitigem Motorantrieb mit Federkraftspeicher SEO520

Durch seine schnelle Schaltzeiten eignet er sich ideal für Netzsynchronisierunganwendungen und zur schnellen und einfachen Fernschaltung über die Kommunikationsumgebung der Kompaktleistungsschalter 3VA.

 

Produktinformation

Ein System. Für alle Anwendungen.

Die Anforderungen an den kosten- und energieeffizienten Betrieb der elektrischen Energieverteilung steigen. Ob in industriellen Anwendungen, Gebäuden oder in der Infrastruktur: Als modulares, hochvariables System sorgt die Kompaktleistungsschalter-Reihe 3VA für einen rundum zuverlässigen Personen- und Anlagenschutz und unterstützt zugleich jede Prozessphase – von der Planung bis zum Betrieb der elektrischen Energieverteilung.

 

Umfassend zertifiziert. Weltweit einsetzbar.

Die Kompaktleistungsschalter 3VA sind in mehreren Baureihen mit IEC Zulassung wie auch in Baureihen verfügbar, die die Norm IEC60947 und die Norm UL489 erfüllen. Für Maschinen- und Schaltanlagenbauer bietet das System damit beste Voraussetzungen. Sie können alle Funktionalitäten der Kompaktleistungsschalter für Anlagen nutzen, die in Europa und in Nordamerika eingesetzt werden, und sich dabei auf absolute Normkonformität verlassen.

  • Modulares, durchdachtes und hochvariables System
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank exzellentem Selektivitätskonzept 
  • Integrierte Messwerterfassung
  • Einfache Einbindung in übergeordnete Energiemanagement- und Automatisierungssysteme
  • Umfangreiches Zubehör für flexible Funktionserweiterungen
  • Minimaler Platzbedarf dank äußerst kompakter Bauweise
  • Optimale Unterstützung bei allen Aufgaben einer modernen Energieverteilung – in jeder Phase des Engineering-Prozesses, z.B. durch die Bereitstellung von CAx-Daten

  • Zustandsüberwachung anhand der prognostizierten Restlebensdauer und des Gesundheitsindikators
  • Kompaktleistungsschalter 3VA2 bis 630 A (IEC) und 3VA6 bis 600 A (UL) mit frontseitigem Motorantrieb mit Federkraftspeicher SEO520

 

Geprüft nach IEC60947
 

Kompaktleistungsschalter 3VA1

  • Leistungsbereich 16 A bis 1000 A
  • Ausschaltvermögen von 16 kA bis 110 kA bei 415 V AC
  • 1-, 2-, 3- oder 4-polige Ausführung
  • Thermisch-magnetische Auslöseeinheit
  • Für DC-Anwendungen geeignet 
  • Als Starterschutzvariante und auch als Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform verfügbar

Kompaktleistungsschalter 3VA2

  • Leistungsbereich 25 A bis 1.600 A
  • Ausschaltvermögen von 55 kA bis 150 kA bei 415 V AC
  • Elektronische Auslöseeinheit 
  • Hervorragende Selektivitätswerte bei hohen  Ausschaltströmen
  • Integriertes Display mit Messwertanzeige (ETU 5er-, 6er- und 8er-Reihe)
  • ETU der 6er- und 8er-Reihe: Integrierte Messfunktion für Strom, Spannungs- und Energiewerte
  • Kommunikationsanbindung über PROFIBUS,  PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) und Modbus RTU
  • Zustandsüberwachung anhand der prognostizierten Restlebensdauer und des Gesundheitsindikators
  • Kompaktleistungsschalter 3VA2 bis 630 A (IEC) mit frontseitigem Motorantrieb mit Federkraftspeicher SEO520

Geprüft nach UL489 und IEC60947

 

Kompaktleistungsschalter 3VA5

  • Anlagenschutz von 15 A bis 800 A
  • Ausschaltvermögen von bis zu 100 kA
  • 1-, 2-, 3- und 4-polige Schaltervarianten
  • Thermisch-magnetische Überstromauslöser
  • Verfügbar auch als Molded Case Switch und als Motor Circuit Protector

 

Kompaktleistungsschalter 3VA6

  • Anlagenschutz von 25 A bis 1.000 A
  • Ausschaltvermögen von bis zu 150 kA bei 480 V AC
  • 3- oder 4-polige Ausführungen
  • Elektronischer Überstromauslöser
  • Integrierte Messfunktion für Strom-, Spannungs- und Energiewerte
  • Optionale Kommunikationsanbindung über PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) und Modbus RTU
  • Einfache Einbindung in übergeordnete Energiemanagement- und Automatisierungssysteme
  • Verschiedene Leistungsschaltervarianten verfügbar als „100% rated“ (Dauerbestromung)
  • Kompaktleistungsschalter 3VA6 bis 600 A (UL) mit frontseitigem Motorantrieb mit Federkraftspeicher SEO520

Der Engineeringprozess im Fokus

Der Kompaktleistungsschalter 3VA unterstützt Sie in allen Phasen Ihres Engineering-Prozesses – von der Planung bis zum laufenden Betrieb.

Mit unserer umfassenden Produktpalette an Grundschaltern und Zubehör reagieren Sie flexibel auf jeden Anwendungsfall. 
 

  • Vielseitig: umfangreiches Zubehör für zahlreiche Funktionserweiterungen
  • Flexibel: breites und einheitliches Zubehörspektrum
  • Platzsparend: kompakte Bauweise für Einsatz in Installationsverteilern oder im Schaltschrank

Zeit und Kosten sparen, bei Planung und Montage: Das umfangreiche CAx-Datenangebot sorgt dafür, dass Ihr Planungsprozess so effizient wie möglich abläuft. Auch die Montage wird deutlich vereinfacht.

  • Effizient: Bereitstellung aller relevanten Planungs- und Engineeringdaten über den CAx Download Manager
  • Schnell: beschleunigte Montage und Installation z.B. durch baureihenübergreifend durchgängiges Handling aller Zubehörkomponenten
  • Direkt: technische Produktinformationen via QR-Code direkt am Gerät abrufbar

Alle Daten der Anlage stets im Blick behalten und Energieeinsparpotentiale identifizieren: Das ist einfach realisierbar, dank der problemlosen Einbindung des Kompaktleistungsschalters in übergeordnete Energiemanagement- und Automatisierungssysteme.

  • Unkompliziert: einfache Anbindung an übergeordnete Managementsysteme
  • Sparsam: integrierte Messfunktion macht Energieflüsse transparent und identifiziert Einsparpotenziale
  • Flexibel: Unterstützung aller gängigen Kommunikationsanbindungen

Hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Schutz der Anlagen: Dafür sorgen das intuitive Bedienkonzept und exzellente Selektivitätseigenschaften.

  • Kontinuierlich: optimale Anlagenüberwachung dank Kompaktleistungsschaltern mit internen Hilfs- und Alarmschaltern
  • Zuverlässig: Stillstände der Gesamtanlage werden vermieden dank exzellenter Selektivitätseigenschaften
  • Sicher: sichere Abschaltung im Fehlerfall durch Erkennen von Fehler- bzw. Differenzströmen

Für eine intelligente Energieverteilung – der Kompaktleistungsschalter 3VA

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung stellen die elektrische Energieverteilung vor neue Herausforderungen. Systeme und Komponenten müssen integrationsfähig, kommunikativ und maximal flexibel sein, um elektrische Anlagen zuverlässig vor Störungen und Ausfällen schützen. Leistungsfähige Komponenten wie der Kompaktleistungsschalter 3VA gewährleisten die erforderliche Sicherheit und Flexibilität in digitalen Umgebungen:

  • Automatisierte Engineering-Prozesse dank umfangreichem Spektrum an Software und CAx-Daten
  • Nahtlose Anbindung an die Industrie- und Gebäudeautomatisierung über gängige Bussysteme
  • Unterstützung ganzheitlicher Energieeffizienzkonzepte durch integrierte Messfunktionen
Kompaktleistungsschalter 3VA interaktiv

Entdecken Sie die Stärken des Kompakt­leistungs­schalters 3VA

Mit dem Kompaktleistungsschalter sind Sie immer auf der sicheren Seite: Ob zuverlässiger Schutz für höhere Anlagenverfügbarkeit, mehr Transparenz über die Energieverteilung in Ihrer Anlage oder die selektive Abschaltung im Fehlerfall – mit der interaktiven Grafik können Sie alle Vorteile im Detail kennenlernen.

Konfigurationssoftware SENTRON powerconfig

Elektroplanung kann so einfach sein

Mit Control Panel Design im TIA Selection Tool können Sie die Hauptelektrik einer Maschine normkonform auslegen und dimensionieren. Und das für den IEC- sowie für den nordamerikanischen Markt. Auf Knopfdruck bekommen Sie die passenden Schalt- und Schutzgeräte für Ihren Motor sowie normenkonforme Leitungsquerschnitte und Kurzschlusswerte für sicherungslose und sicherungsbehaftete Verbraucherabzweige mitgeliefert. 

Referenzen

Highlight-Projekte

Erfahren Sie mehr über unseren Kompakt­leistungs­schalter 3VA und seinen Einsatz in der Praxis.