Desigo PXC – Ready to control
Leistungsstarke Automation für alle Gebäude
Ohne ein zuverlässiges Steuerungssystem keine effiziente Gebäudeautomation! Die neuen Normen fordern die Modernisierung von Gebäuden für geringeren Energieverbrauch. Mit den Desigo PXC-Controller stellen Sie zukunftssichere Technologien zur Verfügung, um eine optimale Steuerung aller Anlagenabläufe zu gewährleisten. Analysieren Sie Projektanforderungen, erstellen Sie kundenspezifische Anwendungen und nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit intelligenter Automatisierungssteuerungen, um alle Anforderungen zu erfüllen. Dank dem schnellen Engineering und der sicheren Fernanbindung können Sie sich darauf konzentrieren, Ihr Fachwissen in den Aufbau zuverlässiger Gebäudeautomationssysteme einzubringen. Setzen Sie neue Maßstäbe mit unseren leistungsstarken Automationsstationen für alle Gebäude!
Desigo PXC4
Wenn Sie eine Automationsstation für kleine bis mittelgroße Gebäude benötigen, ist der PXC4 ein Must-Have. Dieses kompakte, aber leistungsstarke Gerät ist mit 16 integrierten IOs ausgestattet, die auf 40 erweitert werden können. Die PXC-Controller ermöglichen auch die direkte Integration von Drittanbietern und unterstützen BACnet Secure Connect. Außerdem ist auch eine preiswerte Version verfügbar, sofern keine Integration von Drittanbietern erforderlich ist.
Desigo PXC7
Mit dem PXC7 bringen Sie die Steuerung mittlerer bis großer Gebäude auf eine höhere Ebene. Je nach Ihren Anforderungen wählen Sie die S-, M- oder L-Variante und profitieren von bis zu 400 IOs. Die PXC-Controller ermöglichen auch die direkte Integration von Drittanbietern und unterstützt BACnet Secure Connect.
Desigo Engineering Framework
Das lizenzfreie Desigo Engineering Framework ermöglicht es Ihnen, Ihr Projekt mit einem einzigen Tool zu planen, zu projektieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten. So werden reibungslose Arbeitsabläufe in allen Phasen gewährleistet. Sie konfigurieren nicht nur Ihre PXC-Automationsstationen, sondern auch Desigo Raumautomation, Bedienstationen und Feldgeräte.
Referenz
Das Unternehmen Lowell 17 im amerikanischen Colorado erbringt wichtige mechanische und HLK-Wartungsleistungen für ein achtstöckiges, gemischt genutztes medizinisches Gebäude. "Da es sich um Einrichtungen des Gesundheitswesens handelt, arbeiten wir zu 100 % mit Außenluft, was hier im Wechseln der Jahreszeiten schwierig sein kann. Gute und zuverlässige Steuerungen, die dafür sorgen, dass die Geräte einwandfrei funktionieren, sind für uns von entscheidender Bedeutung. Wir können uns keine Ausfallzeiten leisten", sagt Mike Spratt, der leitende Bauingenieur. Durch die Zusammenarbeit mit Holbrook Service und den Einsatz von Siemens PXC-Controllern kann Lowell 17 das Gebäude den Kundenanforderungen entsprechend betreiben.Dank der benutzerdefinierten gespeicherten Bibliothek benötigten wir für dieses Projekt nur etwa die Hälfte der Zeit.David Carpenter, Leiter der Kontrollabteilung | Holbrook Service