GAMMA instabus - Monitoring

Entdecken Sie, wie GAMMA instabus Monitoring Produkte perfekte Orte schaffen
Die Visualisierungsmöglichkeiten der GAMMA instabus Gebäudesystemtechnik Produkte ermöglichen eine Gesamtübersicht aller Funktionen im Gebäude mit der Möglichkeit diese zentral zu steuern. So profitieren Sie nicht nur von guten Übersichten von Ihrem Gebäude oder Räumen, sondern reduzieren gleichzeitig Ihre Betriebskosten.
Wussten Sie,...
...dass mit der vollgrafischen Visualisierung von gewünschten Datenpunkten die Steuerung und Überwachung ihres Gebäudes besonders einfach möglich ist? Daten, wie der Energieverbrauch oder Wetteraufzeichnungen, können über Kurven- und Balkendiagramme dargestellt werden und ermöglichen es Ihnen Unregelmäßigkeiten und Fehler auf einen Blick zu erkennen.Einfaches Monitoring durch eine vollgrafische Visualisierung
Statusinformationen zu allen Gewerken in Ihrem Gebäude können über webfähige Endgeräte wie PCs, Tablet oder Smartphone angezeigt werden. So lassen sich offene Fenster, eingeschaltete Heizkörper und Leuchten nur durch einige wenige Klicks lokalisieren. Zusätzlich können Verbrauchsdaten über einen Zeitverlauf überwacht und gespeichert werden. Verschiedene Datenpunkte, wie z.B. der Energieverbrauch oder Wetteraufzeichnungen, können in Form von Kurven- und Balkendiagrammen dargestellt werden. Dadurch können Fehler einfach diagnostiziert werden und gleichzeitig Kosten für den Energieverbrauch gesenkt werden.
Fernzugriff von überall
Durch den Fernzugriff via Web können autorisierte Nutzer jederzeit auf das System zugreifen und überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Zuständige Personen werden zusätzlich von dem System selbst auf dem Laufenden gehalten. So werden Alarmmeldungen visuell und akustisch signalisiert und gemäß den Einstellungen automatisch an die zuständigen Personen verschickt. Damit kann der Alarm nicht nur sehr schnell geprüft und beseitigt werden, auch die tägliche Arbeit für Gebäudemanager wird damit erleichtert.