Schützt dort, wo es darauf ankommt – am Puls Ihres Unternehmens
Daten stehen im Zentrum unserer modernen Gesellschaft. Der Erfolg kleiner wie großer Unternehmen ist dermaßen von elektronischen Daten abhängig, dass der Verlust dieser Daten wohl zu den größten Risiken für den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb oder gar das wirtschaftliche Überleben gehört. Haben Sie das richtige Brandschutzkonzept für die Sicherheit Ihrer Daten? Im Brandfall ist es nicht nur wichtig schnell und effizient zu reagieren, sondern auch den Schaden an der teuren und empfindlichen elektronischen Ausrüstung so gering wie möglich zu halten. Unsere Sinorix Silent Extinguishing Technology wurde speziell dafür entwickelt, moderne Datenspeichersysteme zu schützen und selbst im Brandfall den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.Die richtige Löschanlage als Schlüssel zum Erfolg
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Löschanlage ist, ob das System selbst zusätzliche Schäden an elektrischen und elektronischen Geräten verursachen kann. Für Rechenzentren und Serverräume werden automatische Gaslöschanlagen empfohlen, da die verwendeten Gase für die empfindliche Elektronik unschädlich sind. Als jedoch 2009 ungewöhnlich viele Störungen von Festplattenlaufwerken (HDDs) im Zusammenhang mit solchen Löschsystemen gemeldet wurden, machten wir uns auf die Suche nach der Ursache. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass magnetische Festplattenlaufwerke lärmempfindlich sind. Als Antwort auf diese Herausforderung haben wir die Sinorix Silent Extinguishing Technology entwickelt. Diese hält das Geräuschniveau während der Flutung unterhalb der Grenze, die als gefährlich für Festplatten ermittelt wurde. Dank unserer Erfahrung können Sie vollkommen unbesorgt sein – sämtliche Aspekte von Rechenzentren und Serverräumen werden bestmöglich abgedeckt.
Mit Sinorix Silent Extinguishing können IT-basierte Anwendungen zuverlässig geschützt werden, während das Risiko von Betriebsausfällen beim Auslösen der Löschanlage auf ein Minimum reduziert wird. Das Herzstück der Technologie ist die von VdS zugelassene Sinorix Silent Nozzle (leise Düse). Die Silent Nozzle kann dabei helfen – im Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen – lärmbedingte Störungen von Festplattenlaufwerken und ganzen Datenspeichersystemen in Rechenzentren und Serverräumen zu verhindern. Für den verlässlichen Schutz von kleinen Serverräumen bis zu großen Datacentern kann die Silent Nozzle zusammen mit unseren Sinorix 1230 und Sinorix NXN CDT (Constant Discharge Technology) Systemen eingesetzt werden.