Planbare und zuverlässige Energieerzeugung mit Hybridkraftwerkskonzepten

Hybridkraftwerke
Sogenannte Hybridkraftwerke sind eine Alternative zur klassischen Strom- und Wärmeerzeugung über Großkraftwerke. Sie haben einen klaren Vorteil: In der Kombination mit Speichern, Biomasseanlagen und Elektrolyseuren können regenerative Energiequellen wie Windkraftanlagen und Photovoltaik optimal genutzt werden. Dadurch entstehen wirtschaftlich tragfähige, autarke Energiekonzepte, die schon heute kosteneffiziente Antworten auf die Herausforderungen des Energiemarkts von morgen geben.
Hybridkraftwerke – ein zukunftsweisendes Konzept
Hybridkraftwerke fassen einzelne dezentrale Erzeuger und Speicher zu einem planbaren und vermarktungsfähigen, gegebenenfalls auch inselfähigen Kraftwerk zusammen. Sie sind die ideale Antwort auf ein sich im Wandel befindendes Marktumfeld, das über Regularien wie EEG und KWKG ebenso beeinflusst wird wie durch neue Formen der Netzdienstleistung und neue Marktteilnehmer.Die entscheidenden Bausteine eines Hybridkraftwerks sind die Kombination von regenerativen Erzeugern wie Photovoltaik und Windparks sowie gegebenenfalls von Biodiesel-Motoren, Wasserstoff-Motoren und konventionellen Erzeugern, die Einbindung von Biogas-Anlagen und Elektrolyseanlagen, Batteriespeicher mit n-1 Netzanbindung und ein intelligentes Betriebsführungssystem.
Aus diesen individuell kombinierten Bausteinen entstehen Hybridkraftwerke, die entweder als Insellösung die autarke Versorgung eines Versorgungsgebiets ermöglichen oder als planbares und vermarktungsfähiges Kraftwerk den Weg für die Teilnahme am Regelenergiemarkt ebnen.