Energiebeschaffung optimieren

Energiebeschaffung optimieren

Bis zu

0 %
  • höhere Energierohstoffpreise im Jahr 2016.

Strategische Energiebeschaffung

Maximale Einsparungen durch datengesteuerte Energiebeschaffung

Im Zuge der Marktliberalisierung stellen neue Energieanbieter laufend neue Modelle und Produkte vor. Dazu kommen schwankende Preise und ständige regulatorische Änderungen. Aufgrund dieser Faktoren ist es schwer, alle verfügbaren Marktoptionen im Auge zu behalten und näher zu bewerten. Dies beeinträchtigt wiederum die Planungs- und Prognosegenauigkeit. Im Rahmen unserer Dienstleistungen für Energiebeschaffung und Risikomanagement bieten wir Ihnen Zugang zu den niedrigsten Preisen auf dem Energiemarkt und helfen Ihnen, Risiken auf ein Mindestmaß zu beschränken. Profitieren auch Sie von unseren Beziehungen zu Energielieferanten, die wir über 35 Jahre hinweg im Rahmen eines Beschaffungsportfolios mit 15.000 Standorten und jährlichen Ausgaben von mehr als 15 Mrd. US$ aufgebaut haben.
Comprehensive Package

Wir machen es möglich

Wir kombinieren die neuesten Gebäudetechnologien mit leistungsfähigen Datenerfassungs- und Analysefunktionen sowie digitalen Dienstleistungen. Dadurch profitieren Sie nicht nur von einer besseren Gebäudeperformance, sondern erhalten auch wertvolle Einsichten, die in Verbindung mit geeigneten Finanzierungslösungen und Geschäftsmodellen bei immobilienbezogenen Entscheidungen helfen – von der Neuverhandlung von Mietverträgen bis hin zu Strategien für den Kauf und Verkauf von Immobilien.

Wir stärken Ihre Kaufkraft

Durch Maximierung des Wettbewerbs auf dem Energiemarkt und Senkung der Versorgerpreise reduzieren die Beschaffungsdienste von Siemens die Kosten und Risiken. Unsere erfahrenen Energiekäufer vergleichen die Marktbedingungen laufend mit existierenden Vertragskonditionen und Kostenzielen, um zu bestimmen, wo sich Chancen nutzen und Risiken eindämmen lassen.

Intelligente Einsichten für einen intelligenteren Gebäudebetrieb

Navigator – die cloudbasierte Energie- und Nachhaltigkeitsplattform von Siemens – ist die Grundlage für unsere umfassenden Serviceleistungen. Die Plattform liefert zentrale Daten zur Energie- und Nachhaltigkeitsperformance sowie einen umfassenden Einblick in alle wichtigen Gebäudeperformanceanalysen. Navigator wurde 2015 von Verdantix als eine der drei führenden Softwarelösungen für Energiemanagement eingestuft.

Bereitstellungsmodelle für alle Anforderungen

Effizienzprojekte haben oft von Beginn an mit zwei großen Herausforderungen zu tun: fehlende Finanzierung und mangelndes internes Know-how. Siemens bietet flexible Bereitstellungsmodelle – von Energiespar-Contracting zu Managed Services mit Möglichkeit der Off-Balance-Bilanzierung.

 

Weitere Informationen zu Bereitstellungs- und Finanzierungsmodellen

Kundenreferenzen

Creating environments that care

Verbesserung der Gebäudetechnik zur Verbesserung des Lebens der Menschen
Downloads und Support

Weitere Informationen

Kundenbetreuung

  • 0800 100 7639

    Unser Kundensupport ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr verfügbar.

Siemens AG
Smart Infrastructure

Lyoner Straße 27

60528 Frankfurt a. M.

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie uns

Weitere Informationen