Optimierung durch kontinuierliche Analyse

Bis zu

0 %
  • niedrigerer Energieverbrauch durch Umsetzung datengesteuerter Einsichten.

Ein umfassendes Energiemanagement kann das Tempo der Investitionen in eine saubere Energiezukunft beschleunigen.

Lesen Sie den Bericht

Verdantix Studie – Green Quadrant Report

Informieren Sie sich über verfügbare Softwarelösungen zur Anlagenoptimierung. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des unabhängigen Marktforschungsunternehmens Verdantix analysiert Softwareoptionen zur Gebäudeoptimierung für Eigentümer und Betreiber von Gebäuden.

Smarte, strategische Erkenntnisse

Maximieren Sie Ihre Gebäudeperformance mit fortschrittlichen Analysefunktionen

Siemens stellt datengesteuerte Einsichten in den Mittelpunkt seiner Gebäudetechnik. Hierbei wirken Menschen, Daten und Dienstleistungen zusammen, um bessere Ergebnisse zu erzielen und den Fortschritt bei der Erreichung von Verbesserungszielen effizienter zu steuern.
Umfassendes Paket

Wir machen es möglich

Siemens digitale Servicezentren

Kritische Fähigkeiten, damit Ihre Gebäudeperformance auf Kurs bleibt: nach Definition und Implementierung Ihrer Effizienzstrategie und -programme unterstützen die Ingenieure und Techniker in unseren digitalen Servicezentren Ihr Betriebspersonal durch Überwachung, Wartung und kontinuierliche Optimierung Ihrer Gebäudemanagementsysteme und -prozesse, um langfristig den reibungslosen, störungsfreien und energieeffizienten Betrieb Ihrer Gebäude und Anlagen sicherzustellen.

Bereitstellungsmodelle für alle Anforderungen

Effizienzprojekte sind oft gleich zu Beginn mit zwei wesentlichen Hindernissen konfrontiert: fehlende Finanzierung und mangelndes internes Know-how. Siemens bietet flexible Bereitstellungsmodelle, von Energiespar-Contracting zu Managed Services mit Möglichkeit der Off-Balance-Bilanzierung.

Navigator

Die cloud-basierte Energie- und Assetmanagement Plattform von Siemens powered by MindSphere

Navigator schafft die nötige Datentransparenz für leistungsstarke Gebäudesysteme.

Erhöhte Gebäudeleistung durch optimale Datennutzung

Navigator, die cloud-gestützte Plattform für Energie- und Asset Management, ist die Basis für ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen. Auf der Plattform werden unterschiedlichste Daten zu Gebäudeleistung (Energieverbrauch, Umfeldbedingungen etc.), Anlagenzustand (technische Details, Leistung in Echtzeit etc.) und Wartungsroutinen (Pläne, Arbeitsaufträge etc.) zusammengeführt. Auf dieser Grundlage lassen sich fundiertere Entscheidungen treffen und so erhebliche Verbesserungen und Einsparungen erzielen. Abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse bietet Siemens diverse Energie- und Asset-Services, die auf den von Navigator gelieferten Erkenntnissen aufbauen und nicht nur für ein besseres Raumklima in Ihrem Gebäude sorgen, sondern auch die Betriebseffizienz steigern und das Risiko von Fehlern und Systemausfällen minimieren. 

In einer kürzlich durch das unabhängige Marktforschungsunternehmen Verdantix durchgeführten Umfrage rangierte Siemens an erster Stelle unter den präferierten Anbietern von Software und Dienstleistungen zur Optimierung des Energie-, Wartungs- und Anlagenbetriebs. 

Total Energy Management für einen ganzheitlichen Ansatz

Total Energy Management ist der umfassende Ansatz für Dienstleistungen und Projekte im Bereich Energieoptimierung, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Energieverbrauch auf ein Minimum zu senken, Energie zum fairen Preis einzukaufen und/oder vor Ort zu erzeugen und zu speichern sowie mit Hilfe intelligenter Datenanalysen alle Systeme kontinuierlich zu verbessern. 

Mithilfe von Navigator lässt sich Total Energy Management besonders sinnvoll umsetzen, denn die Plattform leitet aus zentral wichtigen Energie- und Nachhaltigkeitsdaten wertvolle Erkenntnisse ab, hilft bei deren Aufbereitung und Darstellung, unterstützt dank ausgeklügelter Analysen bei der Erarbeitung und Priorisierung entsprechender Verbesserungsmaßnahmen und belegt die Zielerreichung mit harten Zahlen. Im Endeffekt verwandelt Navigator Daten in Resultate, die Ihr Unternehmen voranbringen.

Modernisieren Sie Ihre Wartungsabläufe

Die neueste Version von Navigator verknüpft Wartungs- und Anlagendaten – z.B. Hersteller und Modell der Geräte – mit Daten zur Gebäudeleistung und ermöglicht so dramatische Einsparungen bei den Betriebskosten, erhöhte Systemzuverlässigkeit und durchgehend ideale Bedingungen im Gebäude. Auch lassen sich Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten effizienter organisieren und durchführen, wodurch die Betriebskosten weiter sinken und Ihre Kerngeschäftsaktivitäten sich stets auf zuverlässige Systeme stützen können. Wie Untersuchungen gezeigt haben, lassen sich mit einem datengestützten Ansatz die Kosten für Reparaturen und Geräteersatz um 45% bzw. 35% senken. Zugleich sinken durch die optimierte Instandhaltung die Ausfallzeiten um bis zu 45%. 

 

In Kombination eröffnen Navigator und MindSphere unbegrenzte Möglichkeiten

Der Nutzen Ihrer Gebäudedaten und der daraus durch Navigator gewonnenen Erkenntnisse vervielfacht sich durch MindSphere, das cloud-gestützte, offene Internet-der-Dinge-Betriebssystem von Siemens. MindSphere verknüpft Ihre Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen und ermöglicht so, die Fülle von Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) in intelligenten Analysen zu nutzen. Auf den Leistungs-, Anlagen- und Wartungsdaten aus Navigator können neue Apps zur Lösung selbst hochkomplizierter oder ganz spezieller Probleme aufgesetzt werden.  

 

Durchgehend höchste Datensicherheit

Navigator setzt grundsätzlich auf Cloud-Computing, ob zur Senkung des Energieverbrauch in Ihrem gesamten Gebäudebestand oder zur Verbesserung der Wartungsroutinen. Da uns bewusst ist, dass viele Firmen weiterhin Bedenken haben, ihre Betriebsdaten einer Cloud anzuvertrauen, arbeitet Siemens mit einem umfassenden ganzheitlichen Cyber-Security-Ansatz mit eingebetteten Sicherheitsmaßnahmen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Lösungen.

Die hochmodernen Rechenzentren befinden sich in der Europäische Union. Ihre Daten sind jederzeit – während der Übertragung genauso wie während Speicherung und Nutzung – durch modernste kryptografische Verfahren geschützt. Regelmäßige Backups sowie umfassende Wiederherstellungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Ihnen Ihre Daten jederzeit zur Verfügung stehen. Wir nehmen Cyber-Sicherheit außerordentlich ernst, so dass Sie immer auf die Sicherheit Ihrer Daten vertrauen können – von Erfassung und Analyse bis zur Nutzung vor Ort oder per Fernzugriff.

Zentral verantwortlich für Cyber-Sicherheit ist das Expertenteam von Siemens ProductCERT, welches sich um mögliche Schwachstellen und Sicherheitsvorkommnisse bei Produkten, Lösungen und Services von Siemens kümmert.

 

Total Energy Management

Mehr erreichen mit Total Energy Management

Siemens hilft Unternehmen nicht nur, intelligentere Einsichten zu gewinnen, sondern bietet ihnen auch ein maßgeschneidertes Energiemanagementprogramm, das ihre Anforderungen sowohl auf Produktions- als auch auf Verbraucherseite erfüllt. Unser Ansatz führt zu einem umfassenden Plan, der die strategischen und technischen Ziele bereits heute erfüllt und gleichzeitig dank kontinuierlicher Datenanalyse und Unterstützung den Investitionsschutz weit in die Zukunft hinein garantiert. 
Downloads und Support

Weiterführende Informationen und technischer Support

Alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele für nachhaltigere und effizientere Gebäude zu erreichen.

Kundenbetreuung.

Rund um die Uhr.  

Referenzen

#CreatingPerfectPlaces

Verbesserung der Gebäudetechnik zur Verbesserung des Lebens der Menschen.

Kontakt

Holistischer Ansatz für Ihre Energiemanagementstrategie

Der Faktor Energie wirkt sich stark darauf aus, wie profitabel ein Unternehmen wirtschaften kann. Wir möchten Kunden dabei helfen, ihren Verbrauch kostspieliger Ressourcen zu senken, ihre Energieversorgung zu optimieren und die Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe zu fördern.

Ihr Weg zu einem nachhaltigeren Betrieb beginnt hier.

Kontaktieren Sie uns