Stellantriebe für HLK-Anwendungen

Sparen Sie Zeit und Kosten mit OpenAir
Leistungsstarke Stellantriebe für HLK-Anwendungen: Ihre große Herausforderung besteht in schwierigen Einbauverhältnissen? Oder ganz speziellen Einsatzgebieten? Und dennoch ist der Faktor Kosten ganz besonders maßgeblich für Sie? Mit den passgenauen OpenAir-Luftklappenantrieben sind Sie auf der sicheren Seite.
- 2 bis 35 Nm, 125 bis 250 N; 2 bis 150 s
- Energie- und Kosteneinsparungen dank verbrauchsarmer Motoren
- Selbstzentrierende Achsadapter für schnelle, einfache Installation
- Fehlerfreie Verdrahtung durch Schaltplan auf dem Etikett, farb- und nummercodierte Kabel
- Extrem lange Lebenszyklen dank robuster Gehäuse
- Weltweit einsetzbar: UL-Zulassung und CE-Konformität
- Für jede Anwendung der passende Klappenantrieb