Climatix Lüftungsanlagen Applikationen

Eine digitale Brise zur Förderung Ihres AHU-Geschäfts
Stellen Sie sich vor, Sie könnten bei Ihrer Air Handling Unit (AHU) vollumfänglich vom Potenzial der Digitalisierung profitieren. Das heißt, Sie könnten Kosteneffektivität, eine effiziente Installation und hohe Performance gewährleisten. Siemens macht diese Vorstellung zur Realität. Wir beginnen, indem wir in Erfahrung bringen, was Ihre individuellen Herausforderungen und Visionen sind. Alsdann passen wir unsere Produkte, Tools und Services an Ihre Anforderungen an. Auch haben Sie Zugriff auf unser komplettes und umfassendes Original Equipment Manufacturer (OEM)-Sortiment, das von Regelgeräten, Ventil- und Klappenantrieben bis zu Sensoren reicht. Sie können sicher sein: Wir begleiten Sie über Ihre gesamte Wertekette.
Unsere Highlights
Reduzieren Sie den Aufwand für Design und Herstellung
Konnektivität macht Design und Herstellung kosteneffizient. Climatix-Regler sind die beste Option für eine einfache Verbindung und auf jede Anwendungsgröße skalierbar. Darüber hinaus sind bei Material- und Arbeitskosten Einsparungen um 35-40% möglich – dank der vereinfachten Verkabelung mit Modbus-kompatiblen Sensoren und Stellantrieben.Climatix C600
Die Climatix C600-Regler bieten ein hohes Maß an Skalierbarkeit sowie Möglichkeiten an Cloud-Konnektivität für den Fernzugriff. Profitieren Sie von unserer 20jährigen Anwendungsexpertise, indem Sie eine bereits getestete Applikation auswählen oder mit Unterstützung eines unserer weltweiten Center of Competence Ihre eigene kundenspezifische Applikation programmieren.
Siemens – mehr als 20 Jahre HLK-Expertise
Wir bei Siemens sind seit über 20 Jahren Experten im Bereich HLK-Technologie. Diese Expertise überträgt sich in unser Knowhow und unseren Support für Kunden weltweit. Vertrauen Sie unseren sieben Kompetenzzentren – unsere lokalen Experten sind immer in der Nähe Ihres Absatzmarkts, sie sprechen Ihre Sprache und sind weltweit vernetzt.
Weniger Training / niedrigere Kosten
Climatix smartHMI vereinfacht und reduziert bis zu 50% den Trainingsaufwand für Installateure, dies dank dem Commissioning Wizard, der Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme führt. Dies führt direkt zu niedrigen Trainingskosten. Auch können dank Fernzugriff und Fernunterstützung Reisekosten eingespart werden.Viele Vorteile auch für OEMs!
Unser Climatix smartHMI bietet die perfekte Schnittstelle für alle Nutzer (Installateure, Facility Manager, Servicetechniker etc.), basierend auf ihren individuellen Anforderungen. Ein Hauptvorteil für Sie als OEM ist ein einziger Engineering Workflow, der Aufwand und Kosten reduziert. Sie profitieren von unserer umfassenden Unterstützung – von der geführten Installation bis zur vorbeugenden Wartung.
Gewährleisten Sie hohe Performance bei minimalen Servicekosten
Facility Manager und Service Provider profitieren maßgeblich von unserem Climatix IC Remote Servicing System. Dieses cloud-basierte System gewährleistet einen transparenten Betrieb, ermöglicht eine optimale Planung der Servicearbeiten und eine Optimierung der Geräteperformance. So können zum Beispiel Dashboards einfach kreiert und an individuelle Wünsche angepasst werden. Die Evaluation von Echtzeit- und historischen Daten kann zu leichteren Entscheidungsprozessen führen, was bessere Performance bedeutet. Solche Daten dienen auch als Grundlage für vorbeugende und vorausschauende Unterhaltsarbeiten.
Climatix Cloud-Lösung
Climatix IC ist eine Lösung zur Fernüberwachung und Durchführung intelligenter Diagnosen. Es erlaubt Ihnen, die Daten Ihrer Produkte unter Verwendung führender IoT-Analyse-Tools effizient zu sammeln und zu evaluieren. Das Tool vereinfacht auch die Einführung eines neuen Geschäftsmodells mit eingebettetem Subscription Management und Performance Reporting Tools. Climatix IC steigert den Wert während der gesamten Produktlebensdauer, indem es eine schnellere Regler-Applikationsentwicklung, Performance Reporting für Endkunden und Fernservicegeschäfte erlaubt.