Lösungen für alle Brennergrößen

Effiziente Komponenten für jede Anforderung
Mit der Erfahrung, dem Know-how und dem Engagement auf dem Gebiet der Öl- und Gasgebläsebrenner hat sich Siemens in den vergangenen Jahrzehnten als führender und verlässlicher Partner der Brennerhersteller etabliert. Wir bieten für die unterschiedlichsten Anwendungen abgestimmte Qualitätskomponenten mit der gewünschten Funktionalität. Dieser breite Produktmix aus Mechanik, Elektronik und Sensorik ist auf dem Markt einzigartig. Mehr noch: Siemens stellt Ihnen in diesem Segment das umfangreichste Produkt Sortiment zur Verfügung. Die Sicherheit und zuverlässigkeit der Produkte bilden dabei die Basis unseres Erfolgs. Neue Anforderungen an Brenner mit hoher Effizienz, niedrigen Schadstoffemissionen und die Verwendung biogener Brennstoffe verlangen nach innovativen Lösungen. Zusammen mit unseren Partnern und Forschungsinstituten entwickeln wir kontinuierlich Lösungen für eine sauberere Zukunft.

Let’s light the fire!
Der LMV5 als weltweit erfolgreichstes Brennermanagementsystem hat Standards auf dem Markt gesetzt. Mit dem verbesserten Nachfolger LMV6 schlagen wir ein neues Kapitel für die Steuerung von Brennern, mittlerer bis großer Leistung, auf. Es basiert auf jahrzehntelanges Wissen, in Kombination mit den neuesten technischen Entwicklungen, für ein leistungsfähiges Brennermanagementsystem. So sind unserer Kunden optimal für zukünftige Herausforderungen gerüstet. - Leistungsstark, skalierbar und nachhaltig.