Lösungen für industrielle Anlagen

Ein Dauerbrenner für die Fertigung
Industriebrenner sind das Herzstück jeder thermoprozessbasierten Fertigungskette - mit ihnen steht und fällt die Qualität der Endprodukte. Geringer Wartungsaufwand und maximale Verfügbarkeit, hohe Energieeffizienz und eine nahtlose Einbindung in bestehende Leitsysteme sind die zentralen Herausforderungen an moderne Brennersysteme. Dank der Erfahrung, dem Know-how und dem Engagement auf dem Gebiet der industriellen Verbrennungssysteme hat sich Siemens in den vergangenen Jahrzehnten zum entscheidenden Partner für Hersteller hoch wertiger Thermoprozessanlagen entwickelt. Standard-Feuerungsautomaten wie LME7 können mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Synchronmotor-Stellantrieben kombiniert werden. Der LMV2/3 ist das ideale Basisgerät für Mittelbrenner verschiedenster Ausführungen. Ob Öl- oder Gasbrenner und sogar Zweistoffbrenner, ob modulierender oder stufiger Betrieb, eine Lösung ist immer möglich. Beim LMV5 sind Feuerungsautomat, elektronische Verbundsteuerung und Dichtekontrolle standardmäßig im Grundgerät integriert. Mit dem LMV50 ist nun auch die Integration externer Flammenwächter möglich. Dies sichert den Brennerbetrieb bei schwierigen Flammenverhältnissen.