Lösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Komponenten für Öl- und Gasbrenner

Vielfältige Anwendungsbereiche

Siemens bietet ein breites Sortiment an Komponenten für Öl- und Gasbrenner an. Dabei lassen sich in einem großen Anwendungsgebiet alle nur denkbaren Applikationen mit den jeweiligen Komponenten realisieren. Millionenfach bewährt, steuern unsere Feuerungsautomaten, LME für Gas und LMO für Öl, zuverlässig den Betrieb der Brenner und haben den Marktstandard für diese Geräte definiert. Jeder Feuerungsautomat hat eine 3-Farben-LED als Statusanzeige: grün für Betrieb, gelb für Brennerstart und rot für die Störungsanzeige. Zur einfachen Diagnose kann der Fehlercode über die LED ausgegeben werden. Zusätzlich können Sie zwischen Stecksockel oder komplett montierter Verdrahtungseinheit wählen. Stellantriebe in verschiedenen Ausführungen steuern die Luftklappen der Brenner im stufigen oder modulierenden Betrieb. Flammenfühler für intermittierenden Betrieb können für Gelb- und Blauflammenbrenner eingesetzt werden.

Übersicht

Produktportfolio

Downloads & Support

Weitere Informationen

Laden Sie die Broschüre herunter, kontaktieren Sie einen Experten oder loggen Sie sich ins Extranet ein, um mehr über das Produktsortiment zu erfahren.

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!