Fernheizung

Intelligente Regeltechnik für innovative Fernwärmenetze
Jahrzehntelange Erfahrung und enge Zusammenarbeit mit namhaften Kunden im Bereich von Fernwärmeübergabestationen machen Siemens zu einem der führenden Anbieter von Fernwärmeregelungen. Auf Basis dieser Kompetenz haben wir unsere Systeme mit innovativen Lösungen weiterentwickelt. Von einfachen Solarregelungen bis zu multifunktionalen Reglern für Fernwärmeübergabestationen finden Sie bei uns bewährte und modular erweiterbare Systeme für nahezu jede Anforderung. Mithilfe der intelligenten Regeltechnik von Siemens können Sie Ihre Ideen einfach und schnell umsetzen.
Climatix für Fernheizungs-Applikationen
Die Notwendigkeit zum Klimaschutz führt zu nachhaltigen Veränderungen in der gesamten Energiewirtschaft. Die politischen Entscheidungen zur Energiewende werden bereits getroffen, aber bei der genauen Ausgestaltung und Umsetzung der Entscheidungen sind noch viele Fragen zu klären. Klar ist lediglich, dass die Fernwärme dabei eine wichtige Rolle einnehmen wird. Für Fernwärmeanbeiter in diesem Umfeld müssen Investitionsentscheidungen heute wirtschaftlich und gleichzeitig für zukünftige Entwicklungen gut vorbereitet sein, denn Vernetzung und intelligenter Regeltechnik kommen eine Schlüsselfunktion zu, wenn es um die Lösung dieser Herausforderungen geht.Industrie 4.0 und das Internet der Dinge sind in aller Munde. Hier kann man sie in Aktion erleben. Das hier geht über „intelligentes Wohnen” hinaus. Es ist ein intelligentes Fernwärmenetzwerk.Nico Petrick, PEWO Energietechnik GmbH
Optimale Anwendung dank Climatix Fernwärme
Energieffizienz
Energieoptimierung und -management – dank zukunftsorientierter Integration und bedarfsorientierter Steuerung. Vernetzung und intelligente Regeltechnik ist der Schlüssel, um zukünftige Anforderungen direkt und schnell zu erfüllen – mit frei programmierbaren Reglern für individuelle Lösungen. Sie profitieren zudem von Kostenoptimierung und Investitionsschutz dank verbesserter Verfügbarkeit der Anlagen: Remote Servicing System für Inbetriebnahme, Überwachung, Unterhalt und kundenspezifische Modernisierung von Anlagen. Mit Climatix für Fernheizungs-Applikationen setzen Sie auf zukunftsorientierte Kommunikationsmöglichkeiten, bedarfsabhängige Regelung und automatischen Datenaustausch für Energieverteilung sowie kostenoptimierte Speicherung von Wärme- und Kühlenergie.
Umdenken als Herausforderung
Flexible Konzepte, innovative Produkte, bedarfsgerechte Funktionen, wichtige Informationen, Vielseitigkeit – sichere Investition durch Rückwärtskompatibilität. Vor diesem Hintergrund hat Siemens die innovative Fernwärme-Reglerfamilie Climatix DH entwickelt, die das bewährte RVD-Produktportfolio ergänzt und dabei heutige und zukünftige Anforderungen erfüllt. Mit Climatix DH lassen sich kostenoptimierte Lösungen realisieren und in Form von getesteten und maßgeschneiderten Lösungen implementieren.
Kommunikationsfähigkeit
Individuelle, dezentrale Datenerfassung vor Ort für die zukünftige Optimierung der Anlagen, Energiekosten-Bewertung und Abrechnung geplanter Instandhaltung. Bei Entwicklung der Regler wurde besonderer Wert auf die Kommunikationsfähigkeit gelegt, um den Anforderungen einer Vernetzung gerecht zu werden. Damit können die Informationsbedürfnisse der Fernwärmekunden, Gebäudebesitzer und Fernwärmegesellschaften jederzeit erfüllt werden. Sie können das Kommunikationsnetzwerk der Fernwärmegesellschaft oder das eines externen Anbieters verwenden und dieses gleichzeitig in ein Gebäudemanagementsystem einbinden. Die Modularität der Climatix DH-Regler sichert alle Optionen für die Zukunft, auch wenn heute noch keine Kommunikation benötigt wird.
Modernisierung
Modulares Design, einfaches Upgrading nach Bedarf unter Verwendung bewährter Updates zusätzlicher Funktionen, sicher und direkt über Fernzugriff; schnell, einfach und zuverlässig – von der Installation bis zum Unterhalt. Die Wahlmöglichkeit der Fühler und die Vielfalt der hydraulischen Anwendungen machen die Climatix DH-Regler besonders geeignet zur Nachrüstung in bestehenden Netzwerken. Dies erlaubt Fernwärmeanbietern schrittweise eine Strategie zur Modernisierung bestehender Netze mit neuer Regel- und Kommunikationstechnik zu verfolgen.
Ganzheitliches Angebot
Umfassendes Sortiment an optimierten Feld- und Regelgeräten – Fühler und Antriebe für nachhaltige Lösungen. Optimale Ergebnisse werden nur mit einer durchdachten Lösung erreicht. Als führender Hersteller von Ventilen und Antrieben für die Gebäudetechnik bietet Ihnen Siemens montagefreundliche und zuverlässige Komponenten. Die präzisen Ventilkurven unterstützen dabei das Regelverhalten der gesamten Wärmeübergabestationen.