Integrierte Gebäudedienstleistungen

Alles aus einer Hand
Integrierte Gebäudedienstleistungen umfassen Projektentwicklung, Planung, Projektsteuerung, Qualitätscontrolling, Bauüberwachung, Wirtschaftlichkeitsstudien, Contracting, Umbau, Rückbau und weitere Leistungen. Dazu zählen auch Services für Krankenhäuser und Hygienemanagement.
Krankenhäuser in Hochform
Steigende Ausgaben im Gesundheitswesen führen mittlerweile zu verstärktem Druck auf die Budgets der Krankenhäuser. Diese sollen in Zukunft stärker betriebswirtschaftlich arbeiten und einerseits ihre Kosten reduzieren, andererseits aber weiterhin die bestmögliche medizinische Versorgung anbieten. Deshalb kommt jetzt das Gebäudemanagement von Krankenhausträgern auf den Prüfstand, denn hier bestehen konkrete Möglichkeiten, die Kosten pro Bett zu senken und zugleich die Leistungsfähigkeit des Hauses zu verbessern.
Der Betrieb von Krankenhäusern ist mit einem besonders hohen Grad an Verantwortung verbunden.
Unsere Betriebsführungskonzepte sind hier besonders auf die NutzerInnen – Heilen und Pflegen der PatientInnen sowie ärztliches und Pflege-Personal – fokussiert.
Siemens ist der Partner für diese besonderen Herausforderungen und hat jahrelange Erfahrung im Betrieb von Immobilien im Gesundheitswesen.
Hygienemanagement
Dienste für Sicherheit und Gesundheit
Hygienemanagement schützt die Nutzer von Gebäuden vor krankheitserregenden Keimen, die sich in gebäudetechnischen Anlagen befinden. Durch die regelmäßige Kontrolle und Messung aller gesundheitlich relevanten Keime lässt sich der Hygienestandard eines Gebäudes effektiv und kostengünstig überwachen.
Die SGS unterstützt Sie mit Maßnahmen zur Erhaltung und Hebung des Gesundheitsstandards sowie zur Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere in der Prävention von nosokomialen Infektionen. Als kompetenter Partner für alle Fragen der Hygiene von Luft, Wasser, Gebäude- und medizinisch technische Anlagen, ist die SGS mit den gesetzlichen Normen und Vorschriften vertraut.
Unsere Firmenpräsentation
Wir sichern den Wert Ihrer Immobilie.