Gebäudemanagement für Biocontainement

Biocontainment-Anlage

Gefahren eindämmen – Sicherheit maximieren. Die Nachfrage nach Biocontainment-Anlagen wächst aufgrund von Regierungsinitiativen im Bereich der Biocontainement lösungen und der intensivierten Bemühungen, neu auftretende Krankheiten zu erforschen. Damit die Anlagensicherheit für Biocontainment-Einrichtungen ihren wissenschaftlichen Auftrag (die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika) erfüllen können, gelten für sie die höchsten Sicherheitsstandards. Mit unseren spezialisierten Gebäudemanagementsystemen für die Life Science-Branche können Sie Ihre Ziele im Biocontainment auf sichere und wissenschaftlich einwandfreie Weise erreichen.

Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Kritische Umgebung Technologiehandbuch

Kritische Umgebung – Technologiehandbuch

Das Handbuch beschreibt das Messen, Regeln und Überwachen von Luftvolumenströmen und Raumdruck in Gebäuden mit Fokus auf den Life-Science-Markt (auf Englisch). 

Ihre Vorteile

Ganzheitliche Anlagensicherheit im Biocontainment


Anwendungen im Bereich des Biocontainment stellen Gebäudemanagementsysteme vor einzigartige Herausforderungen, die nicht zum Alltag in normalen kommerziellen Einrichtungen gehören: Um Anlagensicherheit bei der Arbeit mit bestimmten  Substanzen oder Impfstoffe gewährleisten zu können, Mitarbeitende und Tiere zu schützen oder den Austritt von Krankheitserregern in die Umwelt zu vermeiden, gelten während der gesamten Lebensdauer solcher Anlagen strenge Qualitätsstandards – von der Bauplanung über die Inbetriebnahme bis zum Regelbetrieb. Die Wahl des richtigen Partners für das Biocontainement Gebäudemanagement, der die Bereitschaft zur langfristigen Zusammenarbeit mitbringt, kann den entscheidenden Unterschied zwischen Ihrem Erfolg und Misserfolg ausmachen.



Als einziger führender Hersteller von Steuerungssystemen, der auch eine Labor-Komplettlösung anbietet, sind wir gerne Ihr Partner bei dem Biocontainement Management. Unsere integrierten Systeme decken das vollständige Spektrum der Biocontainment-Bestimmungen für BSL-3 und BSL-4-Anlagen ab. Nutzen Sie unsere reichhaltige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Standorte für Biocontainment, die von unseren ganzheitlichen Lösungen profitieren: Darunter zählen Gebäudeautomation, Life Safety und Zutrittskontrolle sowie fortlaufende Serviceleistungen zum Erfüllen der biologischen Schutzstufe, kurz BSL . Um den spezifischen biologischen Gefährdungen in Ihrer Biocontainment-Anlage gerecht zu werden, schneiden wir unsere Biocontainment-Lösungen auf Ihre genauen Anforderungen zu sowie evaluieren und testen alle Anwendungen vor der Installation in einer simulierten Umgebung. Sobald die Systeme dann in Betrieb sind, stellen unsere dauerhafte Unterstützung und integrierten Compliance-Lösungen sicher, dass Ihre Anlage ihrer Rolle weiterhin so gut wie möglich gerecht wird.

Innovative Biocontainment Anlagensicherheit mit Siemens

Portfolio

Vollintegrierte Steuerungssysteme für Ihre Biocontainment-Anlage

Unser weitreichendes Portfolio für Gebäudemanagementsysteme in Biocontainment-Anlagen erfüllt die spezifischen Anforderungen der BSL-Anlagensicherheit. Standardisierte Lösungen für alle Anwendungsszenarien integrieren sämtliche Komponenten zu Gesamtlösungen für die spezifischen Anforderungen jeder Biocontainment-Anlage. Erfahren Sie unten mehr über unsere Biocontainment-Lösungen.

Notfall-Sprachkommunikation

Unsere intelligenten Evakuierungssysteme werden bei Zwischenfällen automatisch aktiviert. Sie können sowohl für direkte Lautsprecheransagen als auch das Abspielen vorab aufgezeichneter Sprachnachrichten konfiguriert werden. Klare Anweisungen und Beschreibungen der Notfallsituation helfen den Menschen in Biocontainment-Anlagen dabei, die Gefahrenzone schnell und geordnet zu evakuieren. Dies verhindert dass in Notfalls Situationen Panik ausbricht.

Branderkennung

Unsere S-LINE-Feuermelder sind mit der einzigartig intelligenten ASAtechnology ausgerüstet. So könnenBrände im Biocontainment besonders präzise und schnell erkannt und gemeldet werden. Dank Ansaugrauchmeldern wird die frühestmögliche Branderkennung auch dann sichergestellt, wenn Luftströme oder Klimatisierungs- und Belüftungssysteme den Rauch daran hindern, bis zu den Feuermeldern vorzudringen.

Brandlöschung

Mit Sinorix™ bieten wir eine Feuerlöschlösung, die ideal für die Brandrisiken in Biocontainment-Anlagen geeignet ist. Sinorix™ ermöglicht die schnelle und verlässliche Löschung einer Vielzahl verschiedener Brandarten. Die Lösungen werden an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst, um den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Auf diese Weise können Sie Menschen, Umwelt, Prozesse und Objekte bestmöglich schützen.

Zutrittskontrolle

Unsere Zutrittskontrolllösungen für das Biocontainment Gebäudemanagement zentralisieren die Dokumentation von Nutzeraktivitäten. Fernerbieten sie eine einfache Übersicht über alle anwesenden Personen. Indem sie in Echtzeit Informationen aus Access Control Server, Personalakten, Anlagen-, Wartungs- und Archivdaten bündeln, werden Personen zum gegebenen Zeitpunkt Zugang zu einem bestimmten Bereich im Biocontainment gewährt oder nicht.

Airlock Interlocking System (AIS)

Unser Airlock Interlocking System (AIS) ist eine integrierte Luftschleusensteuerung, die auf Standardcontrollern für Gebäudeautomation basiert. Das gesamte System arbeitet autonom und kann schnell und flexibel an individuelle Bedürfnisse für das Biocontainment angepasst werden. Die Integration mit anderen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht erweiterte Funktionen, wie das Verschließen durch die Gaswarnanlage und dynamisch angepasste Reinigungszeiten. Dank der integrierten Zutrittskontrolle können Personenflüsse verlässlich gesteuert werden.

Kontaminationsprävention

Um die Gefahr von Kreuzkontaminationen durch Menschen, Prozesse und Ausrüstung zu minimieren, helfen unsere Lösungen Ihren Mitarbeitenden und Besuchenden dabei, angemessene und vordefinierte Abläufe zu befolgen. Ausgereifte Folgeprozesse ermöglichen es Ihnen, den physischen Zugang zu Sperrzonen zu kontrollieren und die Anlagensicherheit zu gewährleisten.

Bedarfsgesteuerte Belüftung


Unsere Critical Environment Technology (CET) für Luftvolumenströme sowie Raumdruckwerte in Biocontainment-Anlagen ermöglicht deren Messung, Regelung und Überwachung  – und das auf eine sichere, präzise und schnelle Weise. CET nutzt Benutzeroberflächen mit offenen Standards und kann problemlos in automatisierte Systeme für Biocontainment integriert werden. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Effizienz, Kostenwirksamkeit, Sicherheit und Schutz in den Bereichen:

  • Raumbelüftung und allgemeine Entlüftung
  • Raumdruckregelung
  • Laborabzugsregelung
  • Raumklimatisierung

Umgebungs-Monitoring mit CMT

Mit unserer Compact Monitoring Technology (CMT) können Raumklima und Schwebstoffpartikel im Biocontainment verlässlich überwacht werden. Mit CMT können Sie bis zu 100 GMP-relevante Umgebungsparameter erfassen, speichern und dokumentieren – ob Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftströmungen, Luftdruck und -partikel. Auchden Zugang zu Quarantänebereichen und hochempfindlichen medizinischen Geräten wie Thrombozytenseparatoren, werden erfasst. Alle notwendigen Komponenten für die Datenerfassung, -visualisierung und -archivierung sind in einem vorkonfigurierten Schaltschrank enthalten. Er kann über einen optionalen, integrierten Touchscreen oder von einem PC mit Netzwerkverbindung aus bedient werden. Zudem kann der Schalterschrank mit anderen Überwachungssystemen verbunden werden, wie zum Beispiel Luftschleusensteuerungen und Präsenzmeldern.

HLK-Steuerung

Unser HLK-Portfolio vereint Qualität und Zuverlässigkeit mit einem Höchstmaß an Energieeffizienz. So gehört die verlässliche Steuerung und Überwachung von Belüftungs- und Klimatisierungsparametern seit vielen Jahrzehnten zu unseren Kernkompetenzen. Mit unseren maßgeschneiderten Biocontainment-Lösungen profitieren Sie von minimalen Installations- und Betriebskosten sowie hoher Ausfallsicherheit:

 

  • Genau modulierende Magnetventile
  • Dynamische Luftdruck- und Luftvolumensteuerungen
  • Kalibrierte Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren

Einbruchmeldung

Unsere modernen Sicherheitssysteme erfüllen die gesamte Bandbreite an Sicherheitsanforderungen und können in allen gewünschten Konfigurationen installiert werden. Über die Integration der Einbruchmeldung mit anderen Sicherheitsdisziplinen, wie Videoüberwachung oder Zutrittskontrolle, helfen wir Ihnen dabei, die Standards zur Anlagensicherheit im Biocontainment zu erhöhen und gleichzeitig Kosten einzusparen.

Partikelmessung

Unsere integrierten Lösungen für Partikelmessung erfassen und analysieren nicht nur die Messwerte aller Kanäle, sondern nutzen diese Informationen auch, um Luftströme dynamisch zu regulieren und so die Energiekosten im Biocontaiment erheblich zu senken.

Videoüberwachung

Unsere Sicherheitskamerasysteme überwachen kritische Zonen zuverlässig und dokumentieren alle Vorgänge vor und nach einem Zwischenfall. Wird eine Abweichung, wie zum Beispiel eine nicht autorisierte Person festgestellt, informiert ein automatischer Alarm das Kontrollzentrum und aktiviert die Kamera im betroffenen Bereich der Biocontaiment-Anlage.

Kontakt

Sprechen Sie mit unseren Experten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Egal, ob Sie Ihr nächstes Projekt besprechen, eine Frage stellen oder uns Ihre Meinung sagen möchten – unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.