Digital Drive Train Services

Wissen was läuft

Frühzeitig Schwachstellen erkennen, schnelle Fehlerbehebung, Wartungs- und Serviceaktivitäten optimal planen, den Ersatzteilbestand optimieren – all das sind die Nutzen, die sich Ihnen als Anlagenbetreiber eröffnen, wenn Sie jederzeit über den Zustand Ihrer Antriebssysteme informiert sind. Digital Drive Train Services unterstützen Sie dabei.

Gerne beraten wir Sie

Ihr persönlicher Kontakt

Serviceleistungen für den gesamten Antriebsstrang

Antriebe hoch verfügbar halten

Ungeplante Ausfallzeiten minimieren. Stillstandzeiten schon im Voraus planen. Ausfallkosten deutlich reduzieren. Energiekosten optimieren. Die zustandsorientierte Instandhaltung von Antrieben sichert Ihnen viele Vorteile. 

Mit Digital Drive Train Services haben wir unser klassisches Servicegeschäft komplettiert. Sie können nun neben der Hardware, der Konnektivität und der Plattform auch die dazugehörigen Digital Services nutzen – und das über den gesamten Antriebsstrang hinweg. Unsere Digital Drive Train Services bestehen aus unterschiedlichen Serviceangeboten, die Sie modular nutzen können – ganz nach Ihren Anforderungen.

Vorteile von Digital Drive Train Services

Digitale Services für den gesamten Antriebsstrang

Remote Services ermöglicht Ihnen, bei einem Ausfall der Anlage schnell zu reagieren und einen Service-Experten direkt auf Ihre Anlage zu schalten. Mit unseren Condition Monitoring Services bieten wir standardisierte und individuelle Lösungen für jede Anlagengröße, jeweils abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit unseren Improvement and Optimization Services die Möglichkeit, Ihre Anlagenleistung anhand von Effizienzanalysen zu optimieren.

Portfolio

Cloudbasierte Datenanalyse

Mit Drive Train Analytics werden die Zustandsdaten Ihrer Antriebsstrangkomponenten über eine verschlüsselte Verbindung in die Cloud übertragen. So fließen alle Daten in einem einzigen System zusammen. Durch die kontinuierliche Überwachung haben Sie laufend Transparenz über den Zustand Ihrer Komponenten. Bevor es zu kritischen Veränderungen kommt, setzen sich unsere zertifizierten Service-Experten im Bedarfsfall mit Ihnen sofort in Verbindung, identifizieren den Fehler und unterstützen bei der Fehlerbehebung. 

 

Bei Drive Train Analytics profitieren Sie zudem von automatisierten Zustandsberichten sowie Benachrichtigungen, um Störungen frühzeitig zu erkennen. Hierbei können Sie jederzeit Ihre angeschlossenen Geräte in Ihrem Kunden-Dashboard überprüfen. Zusätzlich besteht für Sie die Möglichkeit, unsere Siemens Experten zu Rate zu ziehen, um Serviceempfehlungen zu erhalten.

Verbesserte Fehlerbehebung

Maximale Verfügbarkeit braucht optimale Reaktionsgeschwindigkeit. Tritt eine Fehlermeldung auf, können Sie sofort einen zertifizierten Service-Experten kontaktieren. Der Zugriff auf relevante Daten erfolgt nach Ihrer Freigabe über eine sichere Remote-Verbindung. So stehen Ihnen sämtliche Analyse-, Diagnose,und Eingriffsmöglichkeiten in kürzester Zeit zur Verfügung.

 

Ihre Vorteile:

  • Verkürzen Sie ungeplante Ausfallzeiten 
  • Reduzieren Sie die Kosten für Vor-Ort-Einsätze
  • Setzen Sie auf hohe Datensicherheit

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit mit Mobile Diagnostics

Mit Mobile Diagnostics werden die Daten Ihres Antriebsstrangs von unseren Service-Experten ausgelesen – über ein mobiles Messgerät bei Ihnen vor Ort. Messungen können nach individuell vertraglich festgelegten Zeitabständen durchgeführt werden. Basierend darauf können Expertenberichte erstellt und präzise Service-Empfehlungen abgeleitet werden – zum Beispiel für Wartungsaktivitäten.

 

Ihre Vorteile: 

  • Profitieren Sie von einer sofortigen Analyse ohne Anlagenanpassung 
  • Steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit 
  • Planen Sie Wartungs und Serviceaktivitäten optimal

Optimierte Instandhaltung dank Remote Diagnostics

Remote Diagnostics ermöglicht die kontinuierliche Überwachung Ihrer Antriebskomponenten. Die Überprüfung des Motorzustandes erfolgt mithilfe eines fest installierten Condition Monitoring-Systems. Die gemessenen Parameter werden direkt vor Ort bei Ihnen aufgezeichnet und von unseren Service-Experten über eine sichere Remote-Verbindung – in festgelegten Zeitabständen – abgerufen und analysiert. So können Veränderungen in den Betriebszuständen frühzeitig identifiziert und passende Servicemaßnahmen eingeleitet werden.

 

Ihre Vorteile:

  • Verringern Sie ungeplante Stillstandszeiten
  • Ergreifen Sie rechtzeitig Maßnahmen bei Fehlermeldungen
  • Planen Sie Wartungs- und Servicezeiten optimal

Reduzierte Energiekosten

Energy Performance Contracting ist ein innovativer Service für höhere Energieeffizienz. Optimierungsmaßnahmen im Antriebsstrang werden durch die Einsparungen an Energiekosten finanziert. Nur ein Teil der Einsparungen wird für die Servicerate genutzt – der Rest verbleibt für Sie. Die Projekte werden nach einem vierstufigen Prozess abgewickelt. Der Prozess ist für Sie risikoarm, da wir Ihnen ein Einsparversprechen geben. 

 

Ihre Vorteile:

  •  Erzielen Sie bis zu 30 % Energieeinsparung 
  •  Nutzen Sie ein Maßnahmenpaket für die Energieoptimierung 
  •  Steigern Sie nachhaltig die Energieeffizienz
Weltweit für Sie verfügbar

Siemens Industry Online Support

Downloads

Nutzen Sie weiterführende Informationen

Überzeugen Sie sich von dem umfangreichen Portfolio der Digital Drive Train Services. Und wie Sie von maßgeschneiderten und modularen Leistungen profitieren.
Referenzen

Digitale Services für Antriebssysteme – weltweit für alle Branchen

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die Nutzung digitaler Serviceleistungen – weil diese ganz entscheidend dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Anlagen zu steigern. Und damit letztendlich Kosten sparen.

Kontakt

Immer gerne für Sie da

Ob ein spezieller digitaler Service oder ein umfassendes Servicepaket für Ihren Antriebsstrang gefragt ist: Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie unterstützten Sie gerne und stehen Ihnen für detaillierte Auskünfte zu den jeweiligen Serviceleistungen zur Verfügung.

Gerne beraten wir Sie

Ihr persönlicher Kontakt