Retrofit- und Modernisierungs-Services

Selbst an der besten Technik geht die Zeit nicht spurlos vorüber. In der Folge können Maschinen und Anlagen leicht an ihre Grenzen stoßen – besonders angesichts kontinuierlich steigender Anforderungen. Verlangt werden deshalb intelligente Konzepte und Lösungen, mit denen Anlagenbetreiber ihre Produktivitäts- und Performance-Ziele erreichen. Und gleichzeitig ihre Investitionen schützen. Genau dafür stehen die Retrofit- und Modernisierungs-Services von Siemens.
Investitionen schützen. Zukunft sichern.
Ungeplante Stillstandzeiten, mangelnde Energieeffizienz, hohe Wartungskosten etc. Wenn in die Jahre gekommene Maschinen und Anlagen Probleme machen, lautet die entscheidende Frage für Sie als Betreiber: in neues Equipment investieren – oder das bestehende überholen und auf den Stand der Technik bringen?Sie werden überrascht sein, was Ihre alten Maschinen und Anlagen leisten können – nach der systematischen und kompetenten Überholung durch unsere Experten.
Maschinenverfügbarkeit mit System steigern
Gerade wenn die Mechanik einer Werkzeugmaschine noch in einem guten Zustand ist, Steuerungs- und/oder Antriebsbereich aber nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, sind unsere CNC-Retrofit-Maßnahmen meist wesentlich wirtschaftlicher als eine Neuinvestition. Im Rahmen unseres Angebots bringen wir gezielt einzelne Komponenten auf den neuesten technischen Stand. Dazu gehören: neue Steuerungs- und Antriebstechnik SINUMERIK und SINAMICS, werkstattnahe Programmierung und gegebenenfalls auch mechanische Überholungen. Die Vorteile: mehr Produktivität durch weniger Stillstandzeiten und schnellere Bearbeitungszyklen, verbesserte Qualität durch höhere Präzision sowie einfache Bedienung und Programmierung – und natürlich eine langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung. Unsere Lösungen sind exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten – beim Austausch von Steuerungen und Antrieben ebenso wie bei einer mechanischen Modernisierung oder bei einer Komplettlösung.
Wirtschaftliche Modernisierung für PC-basierte Werkzeugmaschinen
Die mechanischen Komponenten in Ihren Werkzeugmaschinen laufen oft jahrzehntelang zuverlässig. Doch während dieser Zeit entwickelt sich die Steuerungs- und Antriebstechnik stetig weiter. Durch Abkündigung dieser Komponenten kann die Ersatzteilversorgung schwierig werden, zudem entsprechen ältere Systeme oft nicht den aktuellen IT-Sicherheitsanforderungen. Das gilt auch für Maschinen mit der PCU-basierten SINUMERIK 840D pl – daher bieten wir dafür mit dem PCU Retrofit eine wirtschaftliche Alternative zum Komplett-Retrofit oder zur Anschaffung einer neuen Maschine. So erhöhen Sie die Produktivität durch modernste Hardware und Sicherstellung der Ersatzteilverfügbarkeit, verbessern die IT-Sicherheit und profitieren von neuen Funktionen.
Produktivität gezielt steigern
Flexibilität in der Fertigung und eine Vermeidung von Engpässen sind entscheidende Erfolgskriterien. Gerade bei intensiv genutzten Werkzeugmaschinen mit hoher Auslastung hat die maximale Ausschöpfung der Maschinenkapazität einen großen wirtschaftlichen Nutzen. Mit Productivity Improvement bieten wir für Ihre mit SINUMERIK 840D ausgerüstete Werkzeugmaschine eine Analyse und Bewertung des Fertigungspotenzials. Anschließend werden produktivitäts-steigernde Maßnahmen in einer Simulation verifiziert, bevor diese an Ihrer Werkzeugmaschine implementiert werden.
Ihre Vorteile: Beschleunigung und Optimierung der Maschinenabläufe mit Produktivitätssteigerung von bis zu 15 Prozent, Reduzierung der Stückzeit bei gleicher Qualität und somit Reduzierung der Stückkosten, kurzer Maschinenstillstand dank systematischer, zeitoptimierter Umsetzung durch unsere Spezialisten. Productivity Improvement reduziert Kapazitäts-Engpässe in der Fertigung und hilft Ihnen, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen. Weiteres Optimierungspotenzial kann mit Manufacturing IT Maßnahmen freigesetzt werden.
Bewährte Technik fit machen für morgen
Retrofit empfiehlt sich für ältere Produktionsmaschinen, wenn die Mechanik einen hohen Stahlanteil enthält oder die Automatisierung überholt und anfällig ist. Einerseits weil die Kosten für einen Retrofit zwischen 20 und 60 % unter denen für eine Neuanschaffung liegen – aber auch wegen der oft sehr langen Lieferzeiten für eine neue Maschine.
Mit unserem Technologie- und Branchen-Know-how sind wir der ideale Partner für Ihr Retrofit-Projekt. Von der umfassenden Beratung bis zur termingerechten Ausführung. Unsere maßgeschneiderten Konzepte basieren auf neuester Technologie und folgen einem klar definierten Umsetzungsprozess – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen, Ihre Zeit und Ihr Budget. Sie schließen die Auslegung und Auswahl der richtigen Antriebe und Motoren ein und berücksichtigen alle Sicherheitsanforderungen für Mensch und Maschine. Dabei ermöglicht es unser modular aufgebautes, Ihr spezifischen Anforderungen flexibel zu erfüllen. Das Ergebnis: Ihre Maschine ist wieder auf dem neuesten Stand und überzeugt durch ein deutliches Plus an Verfügbarkeit, Produktivität und Energieeffizienz.
Den Antriebsstrang ganzheitlich optimieren
Antriebe müssen sicher und zuverlässig laufen – oft über Jahrzehnte. Und teilweise unter harten Bedingungen. Daher unterliegt der Antriebsstrang mit all seinen Komponenten hohem Verschleiß. Als Folge davon nimmt auch das Risiko ungeplanter Ausfälle im Laufe der Zeit zu. Dem lässt sich mit gezielten Retrofit-Maßnahmen vorbeugen.
Ob für Siemens- oder Fremdprodukte: Im Rahmen unseres Retrofit-Programms bieten wir Ihnen eine ganze Palette an Optionen, die zu mehr Investitionssicherheit beitragen und zugleich die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz der bei Ihnen installierten Antriebe optimieren. Letzteres wirkt sich zudem vorteilhaft auf die Umweltbilanz des Unternehmens aus. Bei unseren Retrofit-Lösungen for Integrated Drive Systems (IDS) steht die Betrachtung des gesamten Antriebsstrangs im Fokus, also Motoren, Umrichter und Getriebe. Dabei beinhaltet unser umfassendes Retrofit-Programm unterschiedliche Optionen – und sicher auch die passende für Ihre Anforderungen.
Innovative Services für langfristige Anlagenverfügbarkeit
Entscheidend für die Lifecycle-Kosten eines PC-basierten Leitsystems sind neben der Instandhaltung der Hardwareplattform vor allem Wartung und Pflege der installierten Softwarekomponenten. Um Ihre Komponenten und die komplette Anlage auf dem neuesten Stand zu halten, nutzen wir die innovativen Technologien aus dem IT-Umfeld – z.B. datenbasierte Services, Virtualisierung oder Cloud-Plattform-Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen schöpfen wir alle Potenziale aus und machen Ihre Anlage durch Modernisierung fit für die Zukunft.