GAINER Ideenwettbewerb

Ideenwettbewerb für Digitalisierung

Ideenwettbewerb für Digitalisierung

Bei Siemens denkt man bereits heute die Zukunft der Industrie weiter. In digitalen Lösungen für die Welt von morgen steckt enormes Potenzial. Zugleich erhöht sich dadurch die Komplexität. Um diese zu beherrschen, ist es entscheidend, die besten Technologien einzusetzen und weiterzuentwickeln. Deshalb braucht Digitalisierung innovative und mutige Vordenker. Wenn auch DU eine Idee für die digitale Welt von morgen hast, dann bist du beim GAINER Ideenwettbewerb genau richtig.

Zu gewinnen gibt es: € 3.000 sowie eine Smartwatch
Die Gewinneridee wird im Rahmen des GAINER Festivals am 9.10.2019 in der Tabakfabrik in Linz vorgestellt und im Industriemagazin und auf der Siemens Website publiziert. 

Teilnahme

Gesucht werden kreative und innovative Ideen für die Digitalisierung von Produkten oder Fertigungsprozessen. Im Fokus stehen die Bereiche industrielle Fertigung, Automatisierung oder smarte Produkte.

Konkrete Themen sind:

  • Wearables, die den Arbeitsalltag eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin an der Produktionslinie verbessern.
  • Apps, die Maschinen und deren Auslastung überwachen oder Abläufe und Prozesse analysieren (z.B. Überwachung, Auftragsfluss etc.)

Zusätzlich können weitere, eigene Fragestellungen zu Themen wie IoT-Applikationen, Lösungen für Künstliche Intelligenz, Virtual Reality oder Augmented Reality-Anwendungen usw. definiert und Ideen dazu eingereicht werden.

Mitmachen können SchülerInnen und StudentInnen von Fachhochschulen, Universitäten und HTLs zwischen 16 und 28 Jahren.

Einreichschluss: 19. Juli 2019, 23:59 Uhr

Format: Einreichung einer Präsentation (PPT/PDF) mit maximal fünf Seiten inklusive einer Skizze, einer Ablaufgrafik oder Darstellung des Prototyps. Zusätzlich verpflichtend ist eine einseitige Zusammenfassung (max. 1000 Wörter) von Idee, Umsetzung bzw. Umsetzungspotenzial und möglichen Einsatzgebieten.

Einreichsprache: Deutsch oder Englisch.

Es können Einzelpersonen oder Gruppen am Ideenwettbewerb teilnehmen. Dies ist bei der Anmeldung anzugeben sowie der personenbezogene Anteil an der Erfindung zu erklären. Sollten bei einer Gruppenanmeldung einer oder mehrere Teilnehmer die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, so können die anderen teilnahmeberechtigten Gruppenmitglieder mit ihrem Anteil am Wettbewerb teilnehmen.

Bewertung

Die Vorausbewertung der eingereichten Projekte erfolgt durch eine Fachjury der Siemens AG Österreich. Die Fachjury trifft eine Vorauswahl der besten Projekte, die im Rahmen einer persönlichen Präsentation vor Publikum beim GAINER Festival am 9.10.2019 vorgestellt werden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird über ein Publikumsvoting im Rahmen des GAINER Festivals in der Tabakfabrik Linz ermittelt.

Nominierte Einreicher sind verpflichtet, ihre Idee am GAINER Festival in der Tabakfabrik in Linz zu präsentieren. Die Anreise und der Aufenthalt erfolgen auf eigene Gefahr und eigene Kosten. Die Entscheidung der Jury ist nicht revidierbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Im Vorfeld des Wettbewerbs findet kein Schriftverkehr statt.

Kontakt: gainer.at@siemens.com

Ideenwettbewerb für Digitalisierung

Gesucht werden kreative und innovative Ideen für die Digitalisierung von Produkten oder Fertigungsprozessen.