Referent
Beschreibung
Werkzeugmaschinen mit nicht wasserhaltigen Kühlmitteln und hohen Schnittgeschwindigkeiten sind einem hohen Brandrisiko ausgesetzt. Ein Feuer in einer solchen Maschine kann den gesamten Produktionsstandort gefährden. Im Brandfall können wertvolle Maschinen und die Infrastruktur schwer beschädigt werden. Ein erprobtes Brandschutzsystem ist daher unerlässlich.
Mit Sinorix al-deco sind Sie auf der sicheren Seite.
Die intelligente Objektlöschanlage kann flexibel eingesetzt werden und bietet zuverlässigen und effektiven Rundumschutz für Werkzeugmaschinen. Sie zeichnet sich aus durch stromlosen Betrieb in Bezug auf Branddetektion und Löschung, eine Online-Überwachung und die automatische Aufzeichnung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.