Städte müssen denken lernen
Der Großteil der wachsenden Bevölkerung wird künftig in Städten leben. Aktuellen Prognosen zufolge werden bis 2050 70 Prozent der Menschen in Ballungszentren leben. Deshalb wird der weltweite Investitionsbedarf für Infrastrukturprojekte für intelligente Städte weiter ansteigen und nach Schätzungen der OECD zwischen 2010 und 2030 bei jährlich rund 1,8 Billionen US-Dollar liegen. Auch in Wien wird die Bevölkerung weiter wachsen. Für das Jahr 2030 werden 2 Millionen Einwohner prognostiziert. Bereits seit 2013 arbeiten Forscherinnen und Forscher von Siemens – gemeinsam mit ihren Forschungspartnern von Wien Energie und Wiener Netz – in der Seestadt Aspern daran, nachhaltige und innovative Produkte aus den Bereichen Energie, Umwelt, Gebäudetechnik und intelligente Stromnetze in einem sogenannten „Living Lab“ zu testen und weiterzuentwickeln.Die Zukunft der Energie
Dieses einzigartige, partnerschaftlich geführte Forschungsprojekt macht die Seestadt Aspern zu einem Musterbeispiel für die Energiewende. Mit neuen Ideen und IT-basierten Lösungen schafft Siemens hier gemeinsam mit den Bewohnern eine neue Art der Energieeffizienz. Die Seestadt Aspern wird zur denkenden Stadt: sie erkennt, wann Energie am günstigsten ist und richtet ihren Energiebedarf danach aus.
Zusätzlich stärkt das Projekt den Forschungsstandort Österreich und die dort entwickelten Innovationen können Exportchancen schaffen. Für Siemens steht die Beteiligung an der Forschungsgesellschaft in direktem Zusammenhang mit einem konkreten, nutzbaren Output. Die gewonnenen Erkenntnisse führen zur Entwicklung von neuen Applikationen für Smart Grids, intelligente Stromsysteme und Gebäudetechnik und damit zu entscheidenden technologischen Fortschritten.
Aspern ist eines der innovativsten und nachhaltigsten Energieeffizienz-Projekte Europas. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf den Themen Vernetzung und Systemintelligenz, d.h. Im Zentrum stehen nicht einzelne Technologien bzw. Erzeugungs- und Speicherarten (wie zum Beispiel Photovoltaik oder Wärmepumpen), sondern die Frage, wie diese in Kombination mit anderen Faktoren optimal funktionieren. Es werden also keine Einzelelemente, sondern komplexe Zusammenhänge anhand realer Daten erforscht. Forschungsobjekte sind 3 Gebäudetypen: ein Bildungs-Campus, ein Wohnhaus sowie ein Gebäude mit gemischter Büro- und Wohnnutzung.
In der ersten Phase des Projekts, die bis Ende 2018 lief, wurden rund 60 Forschungsfragen beantwortet. Zahlreiche Lösungen für intelligente Gebäude und für die Netzinfrastruktur sowie 15 prototypische Lösungen wurden entwickelt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Applikationen, die den Netzzustand überwachen oder die Netztopologie automatisch erkennen, und um Lösungen wie das Building Energy Management System (BEMS), das den Energieverbrauch von Gebäuden optimiert. Zudem wurden einheitliche ICT (Information and Communications Technologies)-Konzepte erstellt und prototypisch umgesetzt. Diese unterstützen den Datenaustausch zwischen den einzelnen Bereichen beziehungsweise den Marktteilnehmern. 30 Erfindungsmeldungen, von denen elf als Patente angemeldet wurden, und drei öffentlich geförderte Projekte mit einem Gesamtvolumen von elf Millionen Euro vervollständigen die Erfolgsbilanz der ersten ASCR-Stufe – ASCR 1.0. Überdies besuchten Experten aus 17 unterschiedlichen Ländern das ASCR Demo Center.