La nouvelle version Desigo CC rend la gestion des bâtiments encore plus complete
06-04-2021
Le système de gestion de bâtiments Desigo CC est devenu de plus en plus polyvalent et intelligent depuis son introduction. La nouvelle version 5 annonce de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment l’intégration de la gestion de l’énergie. Souhaitez-vous plus d’informations ? Contactez-nous pour une démonstration personnalisée. Vous pouvez également vous orienter vers nos Solution Partners certifiés
Grâce à sa structure ouverte, Desigo CC crée des espaces confortables, sûrs et efficaces. La plate-forme convient à tout type de bâtiment: allant de simples espaces, à des hôpitaux et même à des grands aéroports. L’éclairage, la sécurité (incendie), le chauffage, la ventilation, la climatisation et toutes les autres disciplines sont intégrés. Cela permet une gestion transparente et efficace à des coûts de licence, de maintenance et de formation réduits.
En tant que plateforme ouverte, Desigo CC supporte les protocoles les plus couramment utilisés, dont BacNet, KNX et ONVIF. Cela permet l’intégration de tous les types de systèmes. Ainsi, Desigo CC convient également très bien aux bâtiments dotés d’un système d’automatisation existant (qu’il soit ou non de Siemens), où il y a un besoin de possibilités de gestion renouvelées et avancées.
Une ingénierie plus efficace
La nouvelle version 5 offre des avantages dans plusieurs domaines. Tout d’abord, le processus d’installation a été simplifiée. Elle prend moins de temps à installer et est moins sujette aux erreurs. Des étappes guidées intelligentes et intégrées rendent l’ingénierie plus efficace et plus simple
Gestion énergétique intégrée
La possibilité d’intégrer des compteurs (virtuels) de chaleur/froid, d’électricité et thermiques permet aux propriétaires de bâtiments et aux gestionnaires d’installations d’optimiser la consommation d’énergie du bâtiment et de se conformer ainsi à une législation et une réglementation de plus en plus strictes dans ce domaine. Des tableaux de bord pratiques donnent un aperçu en temps réel de la consommation d’énergie. Le système génère également des rapports de tendance avancés, permettant une meilleure analyse et donc une prise de décision plus précise.
Fonctionnement flexible
Desigo CC fonctionne sur tout navigateur web compatible HTML5 et sur tout système d’exploitation. Via la plateforme en ligne Building Operator, le FlexClient est accessible depuis n’importe quel appareil. Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC. La connexion est établie via des tunnels VPN sécurisés. Les opérateurs sont assistés dans leur travail quotidien par une interface utilisateur qui supporte des workflows, une gestion assistée des événements et des rapports automatiques sur les performances du bâtiment.
Grâce au module de notifications amélioré, aucun incident ne passera plus inaperçu. Ce module est hautement évolutif, de quelques destinataires à des milliers, et communique via différents canaux.
Souhaitez-vous plus d’informations ? Contactez-nous pour une démonstration personnalisée. Vous pouvez également vous orienter vers nos Solution Partners certifiés
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter