Les automates intelligents PXC, une large gamme pour tous types de bâtiments

28-04-2022

Après le lancement réussi des automates PXC4 et PXC5 pour le contrôle optimisé des bâtiments de petite et moyenne taille, Siemens complète à présent son portefeuille Desigo avec le PXC7, afin d’offrir encore plus de flexibilité aux automaticiens du bâtiment. Ce nouvel ajout permet aux professionnels de programmer des applications de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) pour les bâtiments de plus grandes dimensions. Ses nouvelles capacités d’intégration simplifient considérablement la mise en œuvre de solutions d’automatisation complètes.

L’automate est doté d’une connectivité native avec le cloud, ce qui permet aux utilisateurs d’exécuter les tâches de maintenance à distance. Ils peuvent ainsi réagir plus rapidement et économiser des coûts et des temps de déplacement. Ils disposent également de services supplémentaires tout au long du cycle de vie du bâtiment. Le Desigo PXC7 intègre le nouveau protocole de communication standard BACnet Secure Connect dans la nouvelle ligne d’automates PXC – une condition essentielle pour sécuriser les systèmes connectés d’automatisation des bâtiments et les protéger des cyberattaques.

 

 

La combinaison d’un matériel compact et d’un logiciel d’ingénierie intuitif aide les chefs de projet à gagner en efficacité d’un bout à l’autre du cycle de vie, de l’ingénierie à l’exploitation. L’environnement d’ingénierie Desigo offre des bibliothèques préconfigurées ainsi que des flux de travail cohérents et harmonisés, accélérant ainsi la formation et l’achèvement des projets.

 

Pour plus d’informations sur les automates Desigo, rendez-vous sur
www.siemens.com/pxc-controllers

 

Souhaitez-vous entrer dans les détails lors d’un entretien personnel ?  Contactez-nous !

Recevez notre Newsletter

Restez informé – abonnez-vous à la newsletter