Le disjoncteur 3WA met votre tableau de distribution rapidement et en toute sécurité à niveau
08-01-2021
Les nouveaux disjoncteurs ouverts 3WA s’appuient sur les qualités éprouvées de leur prédécesseur 3WL, mais en étant encore plus efficaces. Ils vous donnent un accès sécurisé et transparent à vos données énergétiques, et vous autorisent également des mises à jour faciles via Internet. Avec ce produit de qualité, vous protégez vos installations pendant longtemps, pour un minimum d’entretien. Curieux de savoir comment Siemens peut vous aider à préparer vos armoires électriques pour l’avenir ? Contactez-nous.
Le défi des énergies renouvelables pour les circuits électriques
Actuellement, un tiers de notre énergie provient de sources renouvelables. Mais comme l’énergie éolienne et solaire est par nature irrégulière, elle peut entraîner des fluctuations de puissance. Ces pics et creux de puissance peuvent entraîner des pannes coûteuses.
Selon l’enquête européenne sur la qualité de l’énergie « European Power Quality Survey », pas moins de 30 à 40% des temps d’arrêt imprévus des installations sont dûs à la mauvaise qualité de l’alimentation électrique. Ces systèmes énergétiques décentralisés imposent de plus en plus de contraintes à nos installations électriques.
Protection efficace avec les disjoncteurs 3WA
Les disjoncteurs ouverts 3WA offrent une protection complémentaire et une sélectivité élevée. Ils peuvent gérer des fluctuations de tension allant jusqu’à 10% et ils peuvent efficacement protéger les acteurs industriels qui produisent, stockent et injectent leur propre énergie sur le réseau grâce à leurs algorithmes de protection qui sont entre autres fonction de la direction du courant.
Le 3WA s’appuie sur un portefeuille de produits cohérent et de haute qualité. Grâce aux mêmes dimensions et connections que les disjoncteurs 3WL, c’est un jeu d’enfant d’adapter votre tableau aux nouvelles possibilités offertes. Dans le même temps, vous pouvez continuer à utiliser la vaste gamme d’accessoires modulaires et uniformes, vous permettant de gagner du temps et de l’argent..
La technologie numérique pour garder une longueur d’avance sur l’avenir
Les disjoncteurs 3WA répondent à toutes les exigences de distribution basse tension dans les environnements digitaux et prennent en charge la planification, l’ingénierie, les tests et la surveillance pilotés par logiciel. Par exemple, les caractéristiques de protection des disjoncteurs peuvent être mises à jour de manière 100% logicielle, et ce pour la première fois ! Vous pouvez télécharger de nouvelles fonctions sur notre Industry Mall et les activer via l’application sans remplacer le disjoncteur ou intervenir sur sa partie physique. Facile non?
Les fonctions de mesure intégrées transfèrent les données énergétiques en toute sécurité vers votre plateforme d’automatisation ou de gestion de l’énergie dans le cloud. Cela vous donne une transparence maximale sur vos opérations et vos flux d’énergie, vous permettant d’ optimiser vos processus. Avec Switched Ethernet, vous pouvez également utiliser différents protocoles de communication en même temps, tels que Profinet et Modbus TCP.
Mise en service conviviale
Grâce au logiciel de mise en service Sentron «powerconfig» et à un port USB ou de communication, ou au Bluetooth, il est facile d’ajouter de nouvelles fonctions au déclencheur électronique (ETU600). Ces fonctions de protection complémentaires sont disponibles en ligne et sont continuellement développées et mises à jour.
Les données CAx peuvent être utilisées pour créer un jumeau numérique des disjoncteurs 3WA afin que vous puissiez les dimensionner facilement et sans erreur. Avec le logiciel intuitif «powerconfig», vous pouvez non seulement paramétrer les disjoncteurs, mais vous pouvez également les surveiller à distance. De cette façon, vous pouvez détecter rapidement tout problème et maintenir vos installations en marche.
Les disjoncteurs 3WA sont disponibles en 3 tailles avec un courant nominal de 630 à 6300 A pour les applications CA et en 1 taille avec un courant nominal de 1 000, 2 000 et 4 000 A pour les applications CC.
Curieux de savoir comment Siemens peut vous aider à préparer vos armoires électriques pour l’avenir ? Contactez-nous.
08-01-2021
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter