Protection universelle compacte pour réseaux moyenne tension
28-04-2022
Avec le développement de sources d’énergie de plus en plus durables, comme les éoliennes et les panneaux solaires, il sera nécessaire de faire évoluer les infrastructures énergétiques au cours des prochaines années. Siemens propose une nouvelle solution pour la protection et la digitalisation de ces installations : SIPROTEC 5 Compact. Universel et polyvalent, ce dispositif de protection petit format remplace avantageusement les anciens types de relais. Ses domaines d’application vont de la distribution d’énergie aux infrastructures et à l’industrie.
Le nouveau relais de protection est greffé sur la plateforme de pointe SIPROTEC 5. Doté d’une largeur de 1/6 19 pouces, il peut être monté dans des installations moyenne tension compactes. Le SIPROTEC 5 Compact convient donc idéalement au remplacement des dispositifs un peu plus étroits utilisés traditionnellement dans beaucoup de tableaux de distribution moyenne tension.
« L’infrastructure énergétique numérique de demain exige une sécurité hautement sécurisée et fiable » – Jorn Geukens – Product Manager
Protéger et améliorer
Le SIPROTEC Digital Twin permet de tester le relais dans le cloud sous forme virtuelle avant même de procéder à l’achat. Le relais enregistre une grande variété de mesures et de variables relatives à l’état du réseau. Celles-ci sont utilisées pour protéger et automatiser les systèmes énergétiques et en améliorer la fiabilité. S’ils le souhaitent, les utilisateurs peuvent collecter, analyser et visualiser ces données dans le cloud à l’aide de l’application IoT Siprotec Dashboard.
Utilisation universelle
« Nous travaillons avec des points de fonction », explique Jorn Geukens, Product Manager Energy Automation. « La version de base de SIPROTEC 5 Compact offre une fonctionnalité de protection standard, qui peut être étendue moyennant l’ajout de points de fonction supplèmentaires. Ceci permet notamment d’utiliser le relais comme protection moteur ou de surintensité mais aussi, plus tard, pour la protection différentielle. »
Gestion de stock simplifiée
La bibliothèque de fonctions de la plateforme SIPROTEC 5 Compact simplifie la gestion des stocks : il n’est plus nécessaire de garder chaque type en stock puisque, grâce au caractère multifonctionnel du SIPROTEC 5 Compact, il est possible de déterminer ultérieurement la fonctionnalité dont les protections devront disposer. L’acquisition des points de fonction supplémentaires s’effectue simplement via le Function Point Manager. Jorn Geukens : « Autre avantage pour la gestion des stocks : ce relais est compatible en standard avec la basse et la haute tension. Il ne faut donc plus vérifier au préalable la tension auxiliaire présente dans la station. »
Détection préventive
Grâce aux points de fonction, il est aussi possible d’ajouter une fonctionnalité de base pour déterminer la qualité de la tension, ce qui permet d’effectuer une petite analyse de la qualité du réseau après une panne de machine. Y a-t-il eu une baisse de tension ou des harmoniques après le démarrage d’une grosse machine dans l’usine par exemple ? Mais la détection préventive est plus importante encore que l’analyse ultérieure, car l’identification précoce des tendances permet d’éviter les pannes futures.
Cybersécurité
SIPROTEC 5 Compact possède plus d’entrées et de sorties que son prédécesseur, ainsi qu’un affichage graphique plus grand sur une seule ligne, ce qui facilite la visualisation et le paramétrage sur place. La cybersécurité a reçu une attention particulière, notamment avec le Role Based Access Control. Le relais se prête donc idéalement au rétrofit d’installations existantes, de manière à les rendre plus fiables et pérennes. L’installation est ainsi protégée contre les attaques de l’extérieur, tandis que la fiabilité et la disponibilité du réseau électrique sont maximisées.
Vous voulez en savoir plus ?
28-04-2022
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter