Les alimentations SITOP PSU6200 existent aussi en version triphasée, pour encore plus d’applications

12-02-2020

Pour garantir le fonctionnement ininterrompu des processus de production critiques, et donc des installations, il faut que le système d’automatisation dispose d’une alimentation électrique constante et de qualité. C’est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà, vous faites confiance aux alimentations ultra fiables SITOP. Une gamme dont les applications se sont encore élargies récemment avec l’introduction des alimentations standard triphasées SITOP PSU6200 pour 24 V.

Qu’est-ce qui fait leur particularité ?

  • Encore plus d’applications
    Avec un courant de sortie nominal de 5, 10 ou 20 A, les nouvelles SITOP PSU6200 conviennent aux applications tournant sur des réseaux triphasés de 400 V. Mais grâce à leur robustesse, le fonctionnement continu de vos installations sera garanti également si vous ne disposez que d’un réseau biphasé.
  • Ultra fiable et efficace
    Ces composants affichent par ailleurs une efficacité énergétique élevée, jusqu’à 95 %, grâce à l’Active Power Factor Correction, qui limite au minimum l’énergie réactive.

    Résistants aux fortes surcharges, ils garantissent le fonctionnement fiable des installations. Ces appareils délivrent en permanence 20 % de plus que le courant nominal, même à des températures ambiantes jusqu’à 45°C, ce qui permet de maintenir la tension de sortie aussi longtemps que possible. Ils disposent en outre d’une réserve de puissance qui sécurise l’alimentation pendant cinq secondes même en cas de surcharge de 50 %.
  • Diagnostic efficace et étendu
    Grâce à leur boîtier métallique particulièrement étroit et à leurs bornes de raccordement en technique « push-in », l’installation des nouvelles alimentation est très facile. Une interface de diagnostic permet de contrôler le fonctionnement des alimentations SITOP PSU6200 à partir de 10 A. Vous pouvez ainsi surveiller la tension et le courant, mais aussi l’utilisation, la température et les réglage, en un clin d’œil, dans le système d’évaluation de processus WinCC, grâce à des blocs d’affichage préconfigurés (faceplates). Le signal de toutes les fonctions de diagnostic n’exige qu’une seule entrée TOR de PLC. Des blocs fonctionnels gratuits pour les contrôleurs SIMATIC S7-1200 et S7-1500 évaluent le code série.

 

Recevez notre newsletter

Restez informé – abonnez-vous à la newsletter