De nouveaux modules de sélectivité et de redondance SITOP pour protéger les circuits 24 V de votre installation

28-06-2019
Vous cherchez une protection optimale pour les circuits 24 V de votre installation ? Nos nouveaux modules de sélectivité et de redondance SITOP apportent la solution.
Voici comment ces modules renforcent la protection de votre installation
Les nouveaux modules de sélectivité SITOP SEL1200/SEL1400 et les modules de redondance SITOP RED1200 font partie de notre gamme d’alimentations polyvalentes PSU6200. Parfaitement harmonisés sur le plan du design et de l’expérience utilisateur, ces nouveaux modules garantissent une protection totale de l’alimentation 24 V de votre installation.
Alimentation répartie et maîtrisée
Les modules de sélectivité SITOP SEL1200 et SITOP SEL1400 répartissent la sortie 24 V d’une alimentation en huit circuits de charge différents. Cette séparation et la surveillance électronique du courant de chaque circuit assurent la stabilité de l’alimentation, même si un consommateur défectueux provoque une surcharge critique ou un court-circuit dans une dérivation.
En cas de coupure d’un circuit de charge suite à un défaut, un témoin LED vous en avertit immédiatement et la raison de la coupure est signalée à la commande via une sortie digitale. Celle-ci vous permet également de suivre la consommation de courant actuelle avec précision.
Conception redondante d’une efficacité redoutable
Les modules de redondance SITOP RED1200 20 A ou 40 A fournissent une protection supplémentaire contre les défaillances des alimentations de 12 à 48 V. Grâce à leur diode intégrée, ils peuvent aussi être utilisés comme modules de découplage afin de réaliser des circuits parallèles, pour augmenter la puissance, ou série, pour augmenter la tension des alimentations.
Vous préférez vous lancer sans plus attendre ? Alors optez pour notre kit de démarrage.
Bénéficiez d’une remise de 10% sur le prix unitaire et profitez des avantages de notre alimentation monophasée PSU6200 associée à un module de sélectivité à 8 canaux SEL1200.
Le kit de démarrage SITOP 6EP3336-7SB00-3AP0 se compose de :
Alimentation électrique 24 V : SITOP PSU6200, monophasée, DC 24 V/20 A : 6EP3336-7SB00-3AX0
Protection 24 V : SITOP SEL1200, DC 24 V/8×10 A : 6EP4438-7FB00-3DX0
Saviez-vous que notre kit de démarrage vous permet non seulement de réaliser un câblage simple et rapide grâce à la technologie enfichable (push-in), mais aussi d’intégrer à moindre coût les données de diagnostic du système 24 V dans votre automatisation, à l’aide de blocs fonctionnels & d’affichage gratuits ?
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter