Nouveaux relais de couplage avec contacts à guidage forcé pour une sécurité maximale
06-07-2021
Vous êtes en quête de relais de couplage qui offrent un maximum de sécurité pour les hommes et les systèmes dans les applications ferroviaires et de signalisation, la construction navale, les ascenseurs, les unités de production industrielle… ? Lisez la suite et découvrez notre tout nouveau relais de couplage : la série SIRIUS 3RQ1.
La nouvelle série SIRIUS 3RQ1 complète notre portefeuille Smart Infrastructure de relais de couplage pour systèmes électriques dans l’industrie et les infrastructures. Elle vous permet par exemple d’amplifier ou de multiplier les signaux envoyés vers ou par des contrôleurs, mais aussi de commander directement des charges électriques..
Sécurité maximale
Les relais de couplage SIRIUS 3RQ1 sont dotés de contacts à guidage forcé selon la norme IEC 60947-5-1 (IEC 61810-3), ce qui signifie que les contacts intégrés sont reliés mécaniquement entre eux. Les contacts normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NC) ne peuvent donc jamais être fermés en même temps.
C’est pourquoi les SIRIUS 3RQ1 garantissent une sécurité maximale pour les hommes et les systèmes. Ils sont certifiés Safety Integrity Level (SIL) 3 et Performance Level (PL) e (IEC 61508/ISO 13849), et répondent à des exigences de sécurité extrêmement élevées. Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour la commande sécurisée de freins et de portes ou le pilotage en toute sécurité de feux de circulation, de bandes transporteuses et de machines d’emballage.
Ils conviennent parfaitement aux applications ferroviaires et navales (ils sont homologués pour les deux) ainsi qu’à la signalisation, aux ascenseurs et aux unités de production industrielle. Comme ils délivrent une tension de 24 à 240 V AC/DC, ils se prêtent à un large éventail d’applications.
Nos relais de sécurité offrent aussi une sécurité supplémentaire lorsqu’ils sont utilisés comme extension de sortie pour les relais de sécurité SIRIUS 3SK avec un connecteur d’appareil. Vous évitez ainsi les dommages et les accidents électriques lors de l’assemblage ainsi que les erreurs de câblage. Par ailleurs, les relais de couplage répondent à toutes les normes internationales courantes, telles que CE, UL/CSA, EAC et CCC.
Installation simplifiée
Grâce aux bornes amovibles avec vis ou ressorts (push-in), vous pouvez câbler les relais en restant debout et les remplacer facilement sans devoir revérifier le câblage. Ils vous font aussi gagner un temps précieux lors de la construction de pupitres de commande.
En outre, ils vous permettent de diagnostiquer les problèmes de manière rapide et précise en contrôlant le contact de visualisation. Car du fait du contact à guidage forcé, les défauts d’ouverture se remarquent immédiatement, ce qui évite les erreurs de câblage.
Plus d’infos ? Plus de détails sur nos relais de couplage et nos convertisseurs de signaux
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter