LOGO! CIM - Plusieurs protocoles de communication en un seul appareil
LOGO!, le module logique bien connu de Siemens, est plébiscité dans de nombreux secteurs – des infrastructures immobilières aux petites applications industrielles.
07.09.2022
Par ailleurs, ses fonctions de communication étendues ne se limitent pas à l’échange de données entre plusieurs LOGO! ou avec des automates programmables de l’environnement SIMATIC. LOGO! est aussi capable de piloter des entraînements ou, depuis peu, de se connecter au cloud pour commander une solution d’automatisation.
LOGO! CIM, dernier venu dans la famille des modules de communication LOGO!, élargit encore les possibilités. Les avantages de LOGO! CIM en un coup d'œil :
- Commutateur à 4 ports intégré
- Échange de données via
Communication LOGO!
Modbus RTU
Modbus TCP
RESTful API
UDI (Universal Data Interface)
Communication avec capteurs, actionneurs et contrôleurs de Siemens et d’autres fabricants - Localisation
Localisation et traçage via GNSS * - Accès à internet même sans infrastructure LAN
Via intégration d’unités GSM *
Visualisation, affichage et échange de données via services cloud tels que AWS *
Synchronisation d’horloge et envoi de SMS * - Utilisation dans le monde entier
Un système modulaire permet d’utiliser plusieurs unités GSM et donc de déployer LOGO! CIM partout dans le monde.
* Unité GSM nécessaire
Utilisation universelle
Le nouveau module de communication LOGO! CIM, de taille identique au module de base LOGO!, présente une particularité très intéressante : derrière son grand cache frontal se cachent un connecteur pour unités GSM et un emplacement pour carte SIM. Les unités GSM et l'antenne doivent être achetées séparément, mais c’est plutôt un avantage : comme les conditions de trafic radio varient selon les parties du globe, vous pouvez sélectionner précisément le module qui convient à la région où l’application sera déployée. LOGO! CIM est donc utilisable partout dans le monde.
Le module est par ailleurs doté d’une fonction de surveillance intégrée supplémentaire qui permet de signaler les coupures de courant éventuelles affectant l’installation où il a été monté. En cas de panne de courant, LOGO! CIM possède encore suffisamment de puissance pour envoyer un SMS vers un destinataire prédéfini, de manière à lancer la réparation.
Et si, au lieu d'assurer l’accès à internet, il fallait faire fonctionner plusieurs entraînements successivement par exemple ? Dans ce cas, c’est l’autre facette de LOGO! CIM qui apporte la solution : la communication via Modbus RTU ou TCP. Quant aux spécialistes en informatique, ils apprécieront de pouvoir travailler en RESTful API, un standard très répandu dans le monde IT.
En conclusion : le module CIM étend considérablement les possibilités d’utilisation. Le monde du petit module logique ne cesse donc de grandir, mais grâce à son logiciel convivial, il reste d'une simplicité d’emploi déconcertante.
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous ici à la newsletter