Avec ET 200AL : Montage de capteurs et d’actionneurs à sécurité intrinsèque directement sur la machine
24-01-2022
Vous utilisez nos périphériques décentralisés ET 200AL ? La gamme s’est étendue récemment aux classes de protection P65/67, avec les modules de pointe F-DI 4, F-DQ 2 et F-TM Count HF.
Les F-DI 4 et F-DQ 2 permettent de connecter des capteurs et actionneurs directement aux machines – sur place et avec un maximum de sécurité. Avec la connexion M12 du côté entrée, vous pouvez relier soit deux capteurs séparés, soit un capteur à deux canaux. Un commutateur de position ou un écran lumineux, par exemple. Les modules électroniques offrent chacun deux sorties TOR à sécurité intrinsèque de 24 V DC/2 A dans les classes de sécurité IP65/67 jusqu’à PL e ou SIL 3.
Fiabilité absolue
De nombreuses applications nécessitent une évaluation extrêmement précise des impulsions, par exemple en combinaison avec la vitesse, la position ou la surveillance de débit. Associé à un codeur Sin/Cos approprié, le module technologique compact à sécurité intrinsèque F-TM Count HF peut enregistrer des signaux jusqu’à une fréquence de 200 kHz pour le SIMATIC ET 200SP. Il les transmet ensuite au F-CPU sous forme de valeurs numériques ou exprimées en unités de vitesse, de fréquence ou de durée de cycle par exemple.
Le F-TM Count H est par ailleurs doté de plusieurs fonctions de sécurité intégrées SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safely Limited Speed) et SDI (Safe Direction), toutes actives dès l’utilisation. Chaque écart est immédiatement signalé au F-CPU.
Plus d’infos ?
Visitez notre site web pour en savoir plus sur les SIMATIC ET 200AL et 200SP. Vous voulez être sûr de ne rater aucune tendance ou innovation dans le domaine de la digitalisation ? Nos spécialistes locaux proposent régulièrement des Industry Webinars et des Tech Talks. Cliquez ici pour les revoir.
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter