Diagnostic et paramétrage ultra rapides de votre alimentation électrique grâce à la nouvelle unité de base PSU8600

28-08-2020

Vous avez choisi le système d’alimentation intégré SITOP PSU8600 de Siemens pour l’alimentation électrique de votre solution d’automatisation ? Nous avons lancé récemment une nouvelle unité de base facile à implémenter qui permet de poser des diagnostics rapides et d’ainsi réduire les immobilisations au minimum.

 

La nouvelle unité de base monophasée 480 W pour le système d’alimentation SITOP PSU8600 vous offre quatre sorties intégrées et surveillées de 5 A chacune, pour un total de 24 V DC. Mais vous pouvez adapter la tension de toutes les sorties individuellement de manière flexible en fonction de vos besoins – de 4 à 28 V  – sans mettre l’installation à l’arrêt. Manuellement ou à distance par voie logicielle. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des unités d’alimentation supplémentaires pour alimenter des consommateurs 5 V ou 12 V.

 

Vous disposez ainsi d’une base fiable pour gérer la consommation d’énergie, car chaque sortie est alimentée en courant et en tension individuellement, et peut être activée ou désactivée de manière ciblée via PROFIenergy. L’unité de base procure par conséquent beaucoup de flexibilité. Et ce n’est qu’un début.

Très facile à implémenter

À l’instar du système d’alimentation PSU8600 dans son ensemble, la nouvelle unité de base s’intègre dans notre outil d’ingénierie TIA Portal et STEP 7, de manière à permettre le réglage du composant et son intégration dans votre réseau. Vous pouvez donc implémenter l’unité très rapidement dans votre solution d’automatisation.

 

Dans les programmes STEP 7, vous disposez par exemple de blocs fonctionnels pour les SIMATIC S7-300, 400, 1200 et 1500. Et la bibliothèque SITOP vous offre des blocs d’affichage préconfigurés SIMATIC WinCC pour intégrer l’unité de base dans le système de conduite de procédé SIMATIC PCS 7.

Paramétrage et diagnostic ultra rapides

L’unité de base se distingue en outre par sa facilité de paramétrage et de diagnostic via SITOP Manager. Mais vous pouvez également l’analyser directement dans les systèmes d’automatisation : elle fournit des informations de diagnostic et de maintenance complètes via les deux interfaces ethernet-/PROFINET intégrées et le standard de communication ouvert OPC UA.

 

Vous avez par ailleurs la possibilité de poser un diagnostic à distance ou de communiquer avec l’unité de base via des logiciels d’autres constructeurs grâce au serveur web intégré et au serveur OPC UA. Ou de surveiller jusqu’à 36 sorties avec le module d’extension CNX8600.

 

Grâce aux fonctions de diagnostic et de monitoring étendues, vous êtes en mesure de localiser et limiter très rapidement les défauts dus par exemple à la surchauffe ou à la surcharge d’une sortie, réduisant ainsi considérablement les temps d’arrêt. Même une coupure de courant ne poserait aucun problème, car elle serait prise en charge par le module tampon BUF8600 ou par le module ASI UPS8600 avec blocs batterie BAT8600.

Recevez notre newsletter

Restez informé – abonnez-vous à la newsletter