Maintenance à distance de machines existantes grâce au routeur industriel SCALANCE M804PB
06-03-2019
Vous souhaitez intervenir à distance pour effectuer la maintenance de vos installations équipées de PROFIBUS, voire de toute votre unité de production ? Notre nouveau routeur industriel SCALANCE M804PB vous permet de le faire facilement à moindres coûts, même si votre infrastructure n’est plus de la première jeunesse.
En savoir plus sur ce routeur qui vous aide à digitaliser votre unité de production
Avec le routeur industriel SCALANCE M804PB, vous pouvez relier vos machines et installations existantes à un réseau Ethernet via PROFIBUS ou MPI (Multi-Point Interface). Ou connecter des machines et des installations plus anciennes directement à la plateforme de gestion Sinema Remote Connect pour pouvoir opérer la maintenance à distance, de manière simple et économique.
En outre, le nouveau routeur M804PB est doté de la fonctionnalité Cloud Connector Server, ce qui permet d’établir facilement la connexion avec les participants PROFIBUS via l’option Cloud Connector Client, que ce soit avec le logiciel d’ingénierie TIA Portal ou STEP 7 classic (à partir de la version 5.5). Le SCALANCE M804PB peut aussi être configuré pour la gestion via Command Line Interface (CLI) et Simple Network Management Protocol (SNMP).
Le principe ?
La connexion avec le réseau PROFIBUS/MPI est établie via un connecteur PROFIBUS ajouté sur les câbles bifilaires éventuels déjà en place. Le routeur offre également deux interfaces RJ45, sous la forme d’un commutateur Ethernet rapide à deux ports, ainsi qu’un emplacement C-Plug/Key-Plug.
La communication avec vos installations s’effectue via un tunnel VPN facile à installer et à gérer avec Sinema Remote Connect. Le SCALANCE M804PB prend en charge les réseaux VLAN, Firewall, VPN (IPsec), NAT, OpenVPN (client) et VRRP/RSTP. L’interface PROFIBUS/MPI autorise des débits de téléchargement de 9,6 Kbit/s à 12 Mbit/s. Une connexion redondante de l’alimentation 24 VDC est possible.
Intégration simple
Le routeur SCALANCE M804PB s’apparente aux SCALANCE M800 et S615 en termes d’interface et de performances. Tous possèdent d’ailleurs un firmware identique, ce qui facilite la mise en service et l’intégration du nouveau routeur avec les systèmes existants, tels que les produits de notre gamme d’automatisation SIMATIC. Le SCALANCE M804PB vous permet par exemple de donner accès à une installation à l’aide de commutateurs à clé et d’une entrée et sortie TOR.
L’appareil se prête à un montage mural mais peut également être fixé sur des rails DIN ou S7-300/S7-1500. La possibilité d’intégrer aussi des installations existantes dans un système de maintenance cohérent rend ce routeur particulièrement attractif pour l’industrie manufacturière (OEM) ainsi que pour les constructeurs automobiles et les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter