Pourquoi SIRIUS 8WD46 est la colonne de signalisation que vous cherchez

Vous avez besoin de colonnes de signalisation pour la surveillance d’états de fonctionnement complexes sur des machines ou dans des processus automatisés ? Dans ce cas, nous signalons notre nouvelle colonne SIRIUS à votre attention. Configurable électroniquement, la 8WD46 se décline en huit variants. Ne passez pas à côté de cette nouvelle colonne de signalisation performante et polyvalente !
14/11/2022
La nouvelle colonne de signalisation SIRIUS 8WD46 vous permet de surveiller encore plus efficacement les états de fonctionnement de vos installations et procédés, pour un maximum de visibilité et de disponibilité – dans une multitude d’application industrielles, comme les lignes d'assemblage, les bandes transporteuses ou les stations d’expédition. Qu’est-ce qui rend cette nouvelle colonne de signalisation aussi performante et universelle ?
Flexibilité hors pair
Grâce à sa conception modulaire, la SIRIUS 8WD46 offre énormément de flexibilité. Vous disposez de plusieurs éléments lumineux et d'un élément acoustique intégré, pour une surveillance optimale dans les zones à faible visibilité. Vous avez le choix entre deux dimensions et huit variantes.
Les configurations possibles sont légion et se définissent par voie électronique. La colonne peut signaler toutes sortes d’états de fonctionnement en toute fiabilité en mode visuel et acoustique, avec une grande diversité de niveaux et de fonctions de signalisation, mais elle se prête aussi à l’indication de niveaux de remplissage.
Nombreux effets lumineux et tonalités acoustiques
Vous pouvez soit configurer chaque colonne individuellement, soit configurer plusieurs colonnes ensemble pour couvrir une plus grande zone. La couleur, l’intensité et la fonction d’éclairage de chaque élément lumineux peuvent être définis individuellement selon plusieurs modes : flash (1x/2x/3x), clignotant (3/2/1 Hz) ou gyrophare (70 RPM). La colonne peut aussi servir à indiquer un niveau de remplissage, de 0 à 100 %, comme une colonne de signalisation classique ou en diffusant la lumière sur toute la surface.
Chaque élément lumineux comporte des LED multicolores pouvant afficher plus d’1 million de couleurs et qui ont une durée de vie de 50 000 heures. L’élément acoustique émet jusqu’à 10 tonalités différentes et réglables, dont le volume peut aller jusqu'à 105 dB.
Mise en service particulièrement conviviale
Quelle que soit l’application choisie, la colonne est très facile à assembler, à installer et à configurer, soit via le logiciel de configuration et une interface USB (standard 24 V), soit avec l'interface IO-Link pour l’intégration dans TIA Portal et la configuration avec STEP7. Une autre option consiste à utiliser un élément adaptateur pour la connexion directe avec une AS-Interface.
En outre, vous avez le choix entre trois variantes de montage – sur tuyau, mural ou au sol –, ce qui vous permet de placer la colonne de signalisation partout dans vos bâtiments ou environnements industriels : machines, postes d'assemblage, points de chargement, postes d’expédition et d’emballage, bandes transporteuses, etc.
L’installation ne nécessite aucun outillage spécial. Le raccordement se fait à l’aide d'un connecteur M12 à 4 ou 8 pôles. Dernier avantage et non des moindres : la SIRIUS 8WD46 peut s'utiliser aussi bien à l’intérieur qu'à l’extérieur, car elle répond aux exigences de la catégorie de protection IP66, IP69K, NEMA 4, 4X, 12 et 13. Ceci lui confère une grande robustesse et une résistance élevée aux vibrations et aux chocs extrêmes.
Vous aimeriez en savoir plus ?
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous ici à la newsletter