Un contrôle parfait de l’air et de l’eau : le variateur SINAMICS G120X
22-02-2021
Vous cherchez à maîtriser l’air ou l’eau pour en exploiter toute la puissance ? Vous avez besoin de la bonne technologie : le variateur de fréquence SINAMICS G120X par exemple. Nous l’avons conçu spécialement pour la commande de moteurs dans des applications de contrôle, de traitement ou de transport de l’eau et de l’air.
Simple, fiable, robuste et efficace, le SINAMICS G120X est optimisé pour les applications de pompe, de ventilateur et de compresseur dans le génie climatique des bâtiments, l’agroalimentaire, la chimie ainsi que le traitement des déchets et des eaux propres ou usées.
Fiabilité et facilité d’emploi
La simplicité de nos variateurs se manifeste dès la mise en service. Celle-ci s’effectue de manière rapide et intuitive grâce notamment au Smart Access Module wifi, qui permet au variateur de reconnaître automatiquement le moteur d’une pompe, de choisir lui-même les réglages optimaux et de les transmettre aux autres entraînements. Ou avec l’unité de commande IOP-2, qui accélère l’installation du variateur en permettant de copier plus rapidement les réglages optimaux.
Une fois mis en service, le variateur se distingue encore par sa simplicité de commande et sa fiabilité élevée. Voyez par exemple cette application de « rivière sauvage », qui fait appel au variateur pour piloter les pompes submersibles d’une attraction aquatique. Ce n’est sans doute pas l’application que vous devez réaliser, mais elle témoigne de la très haute fiabilité du SINAMICS G120X. La Rivière sauvage ne s’arrête jamais, même en cas de défaillance d’une pompe, car le variateur ajuste le débit de l’eau en modifiant automatiquement les réglages des pompes toujours en activité.
En outre, le variateur délivre des performances de pointe même dans les conditions les plus difficiles (rayonnement solaire intense, froid extrême, polluants chimiques…) ainsi que dans les environnements industriels, grâce à son revêtement protecteur (3C2 ou 3C3), à sa catégorie CEM élevée (C2) et à sa classe de protection IP20. Le tout dans un format compact qui n’encombre pas l’armoire électrique.
Prêt pour la digitalisation
Autre avantage : le SINAMICS G120X est prêt pour la digitalisation, car vous pouvez le relier facilement au cloud au moyen de la passerelle IoT SINAMICS CONNECT 300. En le reliant à MindSphere, notre système d’exploitation IoT basé sur le cloud, vous êtes en mesure de visualiser et d’analyser des données de process avec l’application MindSphere Analyze MyDrives, afin d’optimiser vos processus et votre stratégie de maintenance.
Beaucoup moins d’énergie
En outre, le variateur de fréquence SINAMICS G120X a été conçu pour fonctionner de manière à la fois économique et écoénergétique. Il affiche une efficacité énergétique de 98 %, ce qui, dans le cas de la Rivière sauvage du parc d’attraction allemand dont nous avons parlé plus haut, se traduit par une réduction de 30 % de la consommation d’énergie par rapport à la solution précédente.
Cette efficacité énergétique ne doit rien au hasard : les ingénieurs de Siemens en ont fait une priorité, dotant le variateur de nombreuses fonctions qui abaissent activement la consommation d’électricité.
Tout d’abord, le SINAMICS G120X est compatible PROFIenergy, un profil du protocole de communication PROFINET axé sur une gestion optimale de la consommation électrique d’une installation via le réseau PROFINET. Grâce au mode ECO, la puissance de sortie du variateur diminue en présence d’une charge dynamique plus faible. En l’absence de charge, le variateur se met immédiatement en stand-by (mode veille). La combinaison du variateur et d’un moteur à induction permet de réaliser un bypass du variateur et d’alimenter le moteur directement par le réseau. Enfin, un seul variateur de fréquence suffit pour piloter plusieurs pompes, avec un effet positif non seulement sur les dépenses énergétiques mais aussi sur le coût d’achat de la technologie.
Nombreuses applications
Le variateur polyvalent SINAMICS G120X répond aux exigences les plus élevées en matière de commande de pompes, de ventilateurs et de compresseurs dans une foule d’applications, industrielles ou non.
Par exemple : les applications HVAC pour le génie climatique des bâtiments (conditionnement d’air), les tunnels ou les métros et pour les systèmes de chauffage, de refroidissement ou d’aspiration des fumées. Mais aussi des applications pour la production de produits alimentaires et de boissons, le secteur chimique et le traitement des eaux propres et usées. Tout cela grâce à de nombreuses fonctions intégrées en standard comme l’élimination durable des dépôts et encrassements dans les pompes (décolmatage), le remplissage progressif de conduites pour le lancement d’un processus de réglage (remplissage de tuyaux), le redémarrage automatique et la reprise au vol après une coupure de l’alimentation, …
Le SINAMICS G120X se prête à une multitude d’applications autonomes basées sur des pompes, des ventilateurs ou des compresseurs. D’autant qu’il possède encore bien d’autres atouts dont nous n’avons pas encore parlé. Une large plage de puissance, par exemple, allant de 0,75 kW à 630 kW. Une inductance DC intégrée, qui permet au variateur de s’aligner sur le taux de distorsion harmonique autorisé conformément à la norme EN 61000-3-12. Ou encore une fonction STO certifiée SIL3 qui coupe l’alimentation du moteur une fois qu’il est mis à l’arrêt. Mais aussi le revêtement 3C3 en option, indispensable pour les applications dans les environnements chimiques agressifs. Et, bien entendu, la possibilité de piloter un grand nombre de types de moteurs, comme les moteurs à aimant permanent ou les moteurs (synchrones) à réluctance.
Convaincu par notre variateur ?
Ce n’est pas étonnant : ses nombreux atouts, options et fonctions préprogrammées font du SINAMICS G120X un variateur ultra polyvalent, fiable et efficace pour le contrôle de l’air et de l’eau. À cela s’ajoutent l’une des meilleures garanties du marché – jusqu’à 7,5 ans – et un achat simplifié : le SINAMICS G120X est prêt à être installé et une seule référence suffit pour passer votre commande à l’aide de notre Siemens Drive Technology Configurator.
Variateur de fréquence SINAMICS G120X: maîtrisez maintenant les éléments
Recevez notre newsletter
Restez informé – abonnez-vous à la newsletter