LOGO! - small is beautiful

Tout simplement génial pour les petites tâches d’automatisation

Installation simplifiée, câblage minimum et programmation conviviale : le module logique intelligent LOGO! de Siemens simplifie l'implémentation de vos petits projets d’automatisation. Le module logique LOGO! vous permet d’économiser l’espace dans l'armoire électrique et d’implémenter facilement des fonctions telles que des interrupteurs horaires, des relais temporisés, des compteurs et des relais auxiliaires.

Restez informé avec notre newsletter GO!

Inscrivez-vous !

Modules de base LOGO!

Modules de base LOGO!

LOGO! est une solution rapide, simple et compacte qui convient idéalement aux tâches de commande de base. Ce module logique intelligent est devenu incontournable pour les petits projets d'automatisation.

Module d'extension LOGO!

Module d'extension LOGO!

Une large gamme de modules d’extension permet aux utilisateurs de créer une configuration LOGO! flexible avec un maximum de 24 entrées TOR, 20 sorties TOR, 8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques.

LOGO!Power

LOGO!Power

Ces mini-alimentations électriques conçues comme des modules LOGO! sont extrêmement performantes sous un format ultra compact : leur excellent rendement sur toute la plage de charge et leur faible perte de performance pendant les temps d’arrêt sont les garants d’un fonctionnement efficace.

LOGO! Communication

LOGO! Communication

La gamme LOGO! offre de nombreuses options de communication. Dans LOGO! 8, la connexion aux modules de communication se fait par Ethernet. Toute la plage d’adresses des entrées/sorties reste ainsi disponible pour les signaux numériques et analogiques

Afficheur de texte

Afficheur de texte

Avec LOGO! TDE et les SIMATIC Basic Panels, les opérateurs disposent de nombreuses fonctions de contrôle et de commande simples.

Logiciels LOGO!

LOGO! Software

LOGO! Software prend en charge les petits projets d'automatisation à travers une configuration et une utilisation simplifiées et intuitives, depuis le logiciel d'ingénierie LOGO! Soft Comfort jusqu’au LOGO! Access Tool, en passant par le LOGO! Web Editor pour le serveur web intégré dans LOGO!

Quel utilisateur LOGO! êtes-vous ?

Que ce soit dans l’industrie, la domotique ou les loisirs, LOGO! est le choix idéal pour la réalisation de solutions de contrôle-commande rapides, simples et compactes. Découvrez les possibilités de LOGO!
Tout simplement génial pour les petites tâches d’automatisation

Vue d’ensemble du système

LOGO! répond à pratiquement toutes les demandes des clients : avec ou sans afficheur, options de communication complètes via Ethernet et serveur Web intégré ne nécessitant aucune connaissance en html.
Références

LOGO! en pratique

Voici quelques exemples d'applications et de solutions sectorielles qui pourraient vous intéresser.

Newsletter

Suivez GO! pour être certain de ne rien rater

Inscrivez-vous à la newsletter GO! pour recevoir les dernières informations sur les produits et les applications pour l’automatisation de base.

Ne ratez aucune édition

Inscrivez-vous