Action migration : du ET 200S vers le ET 200SP
Les unités périphériques déportées font désormais partie intégrante des installations modernes décentralisées. Notre système de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200S a fait ses preuves pendant des années, avant d’être mis en phase de retrait progressif en octobre dernier. Son successeur, le SIMATIC ET 200SP, constitue une excellente alternative et permet d’opérer une migration complète. Remplissez le document de remise ici.
Pour encourager financièrement le passage du ET 200S au ET 200SP, nous lançons une action de bons d'achat le 1er juin 2021. Tous les avantages vous sont présentés dans cette petite vidéo par notre spécialiste, Marlies De Nul. Les modalités, les conditions et les détails sont expliqués ci-dessous. Vous avez des questions ? N’hésitez pas à les poser à l'aide du formulaire de contact au bas de la page.
Conditions et procédure
- Modules d'interface ET 200S standard et failsafe : 100 euros* pour une commande d’au moins 500 euros*
- Modules d'interface SIPLUS et PLC standard ET 200S : 200 euros* pour une commande d’au moins 1 000 euros*
- PLC failsafe ET 200S et SIPLUS ET 200S : 300 euros* pour une commande d’au moins 1 500 euros*
* Hors TVA
Option 1 :
Vous commandez un ET 200SP – vous renvoyez le ET 200S – vous recevez un bon d'achat – la valeur de ce bon est créditée sur la facture de la commande déjà livrée (valable pour toute commande après le 1er juin 2021). Notez le numéro de référence de votre commande sur le bon d'achat et faxez-le au 02 536 69 30 (avec le commentaire « action migration ET 200S/ET 200SP »).
Option 2 :
Vous renvoyez un ET 200S – vous recevez un bon d'achat – le bonus est directement déduit de votre prochaine commande (*) de matériel SIMATIC incluant un ET 200SP.
(*) Votre commande doit répondre aux conditions suivantes :
- La commande doit inclure au minimum un module d'interface ET 200SP ou un PLC ET 200SP.
- Les autres composants doivent provenir de la gamme SIMATIC : PLC, HMI, SCADA, matériel ET 200...
- Le montant pris en compte pour l’échange du bon est la valeur nette de la commande.
- Vous pouvez remettre votre bon à votre distributeur habituel. Dans ce cas, il devra nous indiquer qui en est le bénéficiaire.
Siemens Huizingen
À l’att. de Marlies De Nul
Demeurslaan 132
1654 Huizingen
N’oubliez pas de joindre une copie du document de livraison du ET 200S et de votre bon de commande éventuel.
La structure générale est très simple. Bien que certains modules ne fassent que 15 mm de large, les bornes « push-in » facilitent le câblage et la nouvelle technologie à ressort permet un débrochage tout aussi aisé.
Ses petites dimensions, associées à un large assortiment de produits, rendent le système de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200SP particulièrement attractif.
Le système de périphérique répond aux exigences de la classe de protection IP20 et est conçu pour être installé dans une armoire de commande.
Il est possible de remplacer un module complet sans mettre le système hors tension (remplacement à chaud). Vous pouvez ainsi débrocher et enficher plusieurs modules simultanément. Seuls les modules concernés sont désactivés pendant le remplacement.
Le large éventail de produits de la gamme ET 200SP permet une multitude d'applications. Vous pouvez utiliser le ET 200SP comme un PLC intelligent, en version standard ou de sécurité (jusqu’à SIL3), mais aussi comme une périphérie décentralisée. Les systèmes basés sur PC constituent une troisième possibilité (ET 200SP open controller).
La gamme ET 200 comprend également des départs-moteurs, un module DALI spécial, un module de pesage SIWAREX, un énergimètre... et bien d’autres éléments encore.

Les avantages en un coup d’œil
Le SIMATIC ET 200SP ne laisse rien au hasard. L’offre de composants ET 200SP a été sans cesse perfectionnée et élargie au fil des ans et le système permet d’innombrables applications dans les secteurs les plus divers.
Les avantages du ET 200SP en résumé :
- Dimensions très compactes et possibilité d’extension jusqu'à 64 modules
- Large assortiment de modules (de sécurité, départ-moteur, énergimètre, DALI, ...)
- Remplacement à chaud
- Possibilités de diagnostic jusqu’au niveau du canal
- Communication rapide via PROFINET sur fond de panier
Également intéressant pour vous :
Webinaire – Vue d’ensemble du SIMATIC ET 200 : Au cours de ce webinaire, nous ferons un tour d'horizon des différentes gammes de notre portefeuille de produits ET 200.
FAQs
Oui, vous pouvez renvoyer les modèles d’interface et les CPU ainsi que le document de livraison correspondant chez Siemens. Il n’est pas nécessaire de joindre les modules d’E/S.
Parfaitement. Dans certaines applications particulièrement complexes comportant beaucoup d’E/S, il peut être conseillé de migrer vers la gamme ET 200MP.
Les bons d’achat sont valables pour toute commande de modules périphériques décentralisés SIMATIC atteignant une valeur nette minimale donnée. Les modules ET 200MP en font partie.
Oui, suivant le type de module et la version.
La version de STEP7 classic utilisable pour la programmation est toujours indiquée dans la fiche technique du module souhaité.
Pour la safety, vous aurez besoin du F-Configuration Pack V5.5 SP10 (ou d'une version ultérieure).
Si vous souhaitez travailler avec des fichiers GSD :
Tout dépend de la version du PCS 7 que vous utilisez :
Le lien suivant vous renvoie vers un récapitulatif des fonctionnalités supportées par chaque appareil sur Profinet dans PCS 7.