Chaque patient nécessite des soins uniques. Et mérite un confort unique.  

L’UZ Leuven compte sur la technologie des bâtiments de Siemens pour rendre le séjour de ses patients aussi confortable que possible. Grâce au système de gestion technique Desigo™, l’hôpital bénéficie d'une climatisation sans faille qui allie qualité et efficacité énergétique.
Building Management

Le Health Sciences Campus de Louvain se dote d’une climatisation ultramoderne

Le campus Gasthuisberg de l’hôpital universitaire de Louvain fait partie du paysage médical belge depuis des décennies. Ce qui n’était au début qu’un hôpital pour enfants est devenu au fil du temps un centre de soins comportant plusieurs services spécialisés, dont la dernière extension en date est le Health Sciences Campus intégré. Il abrite, entre autres, un nouveau centre ambulatoire, une nouvelle unité de psychiatrie infantile et un nouvel hôpital pour femmes et enfants. Le bâtiment de médecine nucléaire a été rénové et agrandi. Un nouveau département de services critiques et un nouveau bâtiment de psychiatrie ont également été mis en service. Dans le cadre de ces différents projets de construction et de modernisation, l'UZ a décidé en 2012 de revoir complètement son système de gestion des bâtiments. Et il a choisi Siemens comme partenaire technologique.

La gestion technique des bâtiments commence avec Desigo

Le nouveau système de gestion technique est basé sur la technologie Desigo™ de Siemens. Celui-ci permet non seulement de garantir une température et une qualité d’air optimales mais aussi de surveiller les divers paramètres à distance, comme l’apport de lumière naturelle. Il transmet également des alertes à Siemens et aux opérateurs des bâtiments en cas de problèmes, afin d’accélérer les interventions.

 

Le nouveau bâtiment de médecine nucléaire regroupe les labos dédiés à la production commerciale de FDG (fluorodésoxyglucose) et la radiopharmacie conventionnelle, y compris le stock et les locaux administratifs et techniques, où s’appliquent les règles de classification particulières imposées par le guide européen des bonnes pratiques de fabrication des médicaments (EU GMP). Si l’efficacité de la climatisation est importante, la surveillance de la radioactivité est vitale. Siemens Building Technologies a développé une solution spécifique à cet effet : Desigo Compact Monitoring Technology (CMT).

 

Grâce à l’expertise de Siemens, qui y a greffé une régulation automatique, tous les composants fonctionnent en parfaite harmonie.

Infographie

Desigo™ – Découvrez et exploitez tout le potentiel de votre bâtiment

Perfectionné sans relâche, Desigo™ est le système le plus complet au monde pour l’automatisation des bâtiments. Desigo™ vous permet d’utiliser une seule et unique plateforme intuitive pour commander, réguler et optimiser le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’ombrage, la gestion énergétique, la sécurité incendie et la sûreté, y compris le contrôle d’accès, la vidéosurveillance et la protection contre les intrusions.

Ecoénergétique et confortable. Innovant et économique.

  • Des bâtiments plus performants
    Grâce à l'approche holistique de Desigo TM, vous povez exploiter tout le potentiel caché de votre bâtiment.
  • Reduction des coûts
    Desigo tm permet une utilisation cohérente de toutes les synergies, qui se traduit par une diminution de plus de 20% des coûts d'exploitation.
  • Un environnement de travail optimal
    En coordonnant tous les systèmes, Desigo TM crée un environnement de travail confortable sans distraire les usagers de leur mission.