Moteur basse tension SIMOTICS XP: découvrez la nouvelle gamme de moteurs antidéflagrants

Webinaire - le 3 décembre 2019 de 14 à 15 heures CET

Qu’y aura-t-il au programme ?

Ce webinaire sera entièrement consacré à notre nouvelle gamme de moteurs antidéflagrants SIMOTICS XP, conçue pour garantir la protection de votre personnel et de vos installations ainsi qu’un fonctionnement durable et écoénergétique, même dans les conditions les plus extrêmes.

  

Avec SIMOTICS XP, Siemens vous offre une solution fiable, simple et rapide pour un maximum de sécurité. La gamme de moteurs a été totalement intégrée dans la plateforme SIMOTICS et comprend de robustes moteurs EX qui conviennent à toutes les zones à risque d’explosion dû à la présence de gaz ou de poussière (type 1, 2, 21 et 22). Étudiés spécialement pour une utilisation polyvalente dans l’industrie des procédés, nos moteurs vous assurent un maximum d’efficacité opérationnelle. Une technologie sans équivalent dans le monde !

  

Découvrez les outils et les multiples applications de SIMOTICS XP lors de notre webinaire en ligne gratuit. Nous répondrons ensuite à vos questions.

  

Plus d’infos ? Parcourez le site dédié à notre gamme de moteurs SIMOTCS XP.

  

Nous serons ravis de vous accueillir en ligne le 3 décembre de 14h à 15h.

Inscription

Oui, je participerai au webinaire