SIMATIC Technoogy et les servovariateurs SINAMICS au service de votre système motion control

Webinaire : 17 décembre – de 14h à 15h (UTC+1)

Qu’y aura-t-il au programme ?

Lors de ce webinaire gratuit, vous apprendrez comment réaliser un système de motion control en combinant un SIMATIC T-CPU avec des servovariateurs SINAMICS V90, S210 et/ou S120. L’approche intégrée et la programmation efficace de votre système de motion control vous permettront non seulement de gagner du temps, mais aussi d'augmenter votre productivité. Car grâce à l’intégration dans le TIA Portal, l’entraînement et le contrôle de mouvement sont parfaitement coordonnés entre eux, ce qui améliore la régulation et de diagnostic.

   

Au cours du webinaire :

  • Nos spécialistes vous expliqueront la fonction de chaque composant du système.
  • Nous verrons en détails comment les composants interagissent entre eux.
  • Vous découvrirez la manière d'implémenter un contrôle dynamique en combinant des entraînements SINAMICS avec des PLC S7-1500 et S7-1500T afin de doper les performances de votre système.
  • Vous apprendrez comment effectuer rapidement la mise en service d'un entraînement S210 ou V90 dans Startdrive et comment comment se déroule la communication avec un PLC SIMATIC.

  

La dernière partie du webinaire portera sur les objets technologiques sous-jacents et sur la programmation du synchronisme de deux axes.

  

Vous voudriez plus d’informations sur les atouts et les applications de SIMATIC Technology et des servovariateurs SINAMICS ? Ne manquez pas ce webinaire ! Nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions.

  

Vous êtes impatient d’en savoir plus ? Parcourez la présentation de nos gammes SIMATIC et SINAMICS.

  

Nous serons ravis de vous accueillir en ligne le 17 décembre de 14h à 15h (UTC+1).

Inscription

Oui, je souhaite m'inscrire à ce webinaire