Nettoyage industriel

Industriële reiniging

Les salissures et les dépôts de poussière entraînent des dysfonctionnements sporadiques et une réduction de la durée de vie des composants. Une installation sale comporte également des risques pour la sécurité. Grâce à une action préventive sur l’installation ou l’équipement il est possible d'éviter ce genre de problème.  

Pourquoi un contrat de nettoyage industriel ?


Les salissures et les dépôts de poussière entraînent des dysfonctionnements sporadiques et une réduction de la durée de vie des composants. Une installation sale comporte également des risques pour la sécurité. Grâce à une action préventive sur l’installation ou l’équipement il est possible d'éviter ce genre de problème.  

 

L'environnement dans lequel doivent fonctionner les équipements d'automatisation est rarement idéal. Il arrive aussi très souvent que les armoires de distribution présentent des défectuosités. Conséquence : la poussière et la saleté se déposent sur les circuits électriques et électroniques sensibles, provoquant une surcharge intempestive des composants qui entraîne à son tour une réduction de la disponibilité et des marges de sécurité. Voire, dans le pire des cas, des pannes et des arrêts de production. Les salissures accumulées sont généralement conductrices, ce qui met en péril la fiabilité de la commande elle-même.

En quoi consiste-t-il ?

Le nettoyage industriel est effectué par une équipe professionnelle qui détermine à l'avance le degré de salissure et la pollution correspondante. Une proposition personnalisée est élaborée en fonction du type, du degré de pollution et de la taille de l'installation. Lors d'un arrêt planifié, notre équipe se rend sur place. Le démontage, le nettoyage (humide), le montage et l'assistance au démarrage font partie du service de sorte que l'installation soit non seulement livrée dans un état soigné mais aussi techniquement conforme.

Quels sont les avantages ?

  • Nettoyage sous la supervision de nos spécialistes

  • Mise hors/en service de vos installations conformément aux procédures correctes

  • Livraison rapide des pièces de rechange éventuelles

  • Nos spécialistes profitent de l'occasion pour réaliser un audit succinct de votre installation et vous font leur rapport le jour-même.

  • Cure de rajeunissement de vos installations, entraînant une hausse sensible de la sécurité et de la fiabilité

  • Conseils pour augmenter la disponibilité de vos installations.