Présentateur : Johan Van Den Eede
Accéder à distance et de manière ultrarapide à vos installations pour les piloter ou effectuer les maintenances. Relier des machines, comme des robots de production mobiles, avec une largeur de bande maximale pour utiliser des applications à forte intensité en données. Ce n’est plus de la science-fiction, grâce à l’arrivée de la 5G... et à notre routeur industriel 5G SCALANCE MUM856-1.
Curieux de savoir...
· En quoi consiste exactement la 5G industrielle ?
· Quels sont les réseaux 5G disponibles ?
· Quels sont les avantages de la 5G industrielle ?
· À quoi ressemble le spectre belge pour la 5G industrielle ?
· Et last but not least: que permet de faire notre routeur 5G MUM856-1 ?
Participez à notre webinaire sur la 5G le mardi 19 octobre à 13h.