Logiciels Siemens pour une large gamme d'industries 

Le logiciel est un moteur essentiel de la numérisation des sociétés et des industries. Il réunit le monde physique et le monde virtuel. La technique du bâtiment, les infrastructures ou les produits énergétiques sont planifiés, développés et testés en détail dans la sphère virtuelle avant qu'une seule vis ne soit tournée dans le monde réel. Cela est possible grâce à la simulation avec un digital twin, une image virtuelle de l'installation ou du produit réel. Grâce à ces méthodes, par exemple, les produits peuvent arriver sur le marché jusqu'à 50 pour cent plus tôt - un avantage concurrentiel majeur pour les entreprises. Siemens a reconnu cette tendance très tôt : L'histoire du succès a commencé avec l'acquisition d'UGS en 2007, une société spécialisée dans les logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM). LMS, avec un logiciel de simulation mécanique, a été ajouté au portefeuille en 2012. Et CD-adapco, qui se spécialise dans les logiciels de calcul de dynamique des fluides, a été acquise en 2016. Toujours en 2016, Siemens a annoncé l'acquisition de Mentor Graphics. Vous trouverez ici le logiciel Siemens pour l'industrie, l'énergie et la technique du bâtiment.