Best Application Contest 2019

“Industrial Security”

Les gagnants sont:

Protection de données

Vos données industrielles sont-elles suffisamment protégées ?

La digitalisation croissante booste l’industrie : elle nous permet de produire, d’innover et d’assurer la maintenance de nos produits avec plus d’efficacité que jamais. Mais cette évolution implique aussi des risques. Face aux énormes flux de communication digitale, aux appareils connectés et à l’explosion de la gestion de données, la sécurité industrielle est devenue un enjeu capital pour toutes les entreprises. Siemens peut vous aider à relever ce défi. 
Garantir la productivité

Penser sécurité : une garantie de productivité

En automatisation industrielle, une sécurité intégrée et surveillée en continu est essentielle.

Il n’est plus rare désormais que les connexions Ethernet s’étendent jusqu’au niveau de terrain. Ce qui offre de nombreux avantages pour l’automatisation des installations. Mais rend par ailleurs vulnérables les processus de production, jusqu’ici protégés des attaques de l’extérieur comme de l’intérieur.

Seule une approche qui intègre ou inclut des mécanismes de sécurité, doublée d’une compréhension approfondie de l’automatisation, peut apporter une protection fiable. Pour vous y aider, Siemens met en œuvre les mesures nécessaires – dans le cadre de sa gamme intégrée de produits et de services dédiés à la sécurité industrielle.

La force motrice derrière l’entreprise digitale
Avec la digitalisation croissante, le besoin de sécuriser les systèmes d’automatisation se fait de plus en plus pressant. La sécurité industrielle est un élément central de la Digital Enterprise, l’approche adoptée par Siemens pour la mise en œuvre de l’Industrie 4.0. Siemens a développé la suite Digital Enterprise pour préparer les entreprises d’aujourd’hui aux défis que la digitalisation fera naître demain. 

La sécurité industrielle se déploie à tous les niveaux

Défense en profondeur

Pour mettre totalement les installations industrielles à l’abri des cyber-attaques de l’intérieur et de l’extérieur, il faut protéger tous les niveaux simultanément – de la gestion au terrain et du contrôle d’accès à la protection anti-copie. C’est la raison pour laquelle notre concept de protection totale se déploie à tous les niveaux, garantissant ainsi une « défense en profondeur ». Il est considéré selon la recommandation ISA99 / IEC 62443 comme le standard de référence en matière de sécurité des applications industrielles.

Contact

Contactez-nous

Une question sur la sécurité industrielle ?