Comfort en duurzaam energiebeheer in Radisson Blu Royal Brussels

23-05-2018

Met meer dan 430 hotels in 69 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika is de Rezidor Hotel Group één van de snelst groeiende hotelketens ter wereld. Naast gastvrijheid en comfort, draagt de groep ook duurzaamheid hoog in het vaandel. Met het klimaatplan ‘Think Planet’ mikt Rezidor op 25% minder energieverbruik binnen 5 jaar. Het prestigieuze Radisson Blu Royal hotel in Brussel werd als één van de eerste onder handen genomen.

De unieke locatie in hartje Brussel, de statige gevel in art-decostijl, het befaamde Sea Grill-restaurant,…: het Radisson Blu Royal staat al vele jaren garant voor een aangenaam verblijf in de Belgische hoofdstad. Om dit comfort te verzoenen met duurzaam energiebeheer, schakelden Rezidor en het hotelmanagement Siemens in voor een grondige audit van de bestaande installaties.

Viergangenmenu

Die audit bracht zes optimalisatiemogelijkheden aan het licht. Vier daarvan bleken een haalbare kaart en werden vertaald naar concrete acties:

  • Installatie van een warmtekrachtkoppeling (WKK) voor cogeneratie van elektriciteit en warmte; met een elektrisch vermogen van 50kW en een thermisch vermogen van 80kW.
  • Uitrusten van de luchtbehandelingsgroepen met CO2-sensoren voor efficiëntere aanvoer van verse lucht, koeling en verwarming;
  • Het gebouwbeheersysteem koppelen met het Intelligent Building Operation Center (IBOC) dat experts toelaat om vanop afstand te finetunen en problemen op te lossen;
  • Plaatsen van intelligente meters die toelaten om het energieverbruik vanop afstand op te volgen en die alarm slaan bij afwijkingen.

Full-service

Van conceptontwikkeling, over engineering, tot het implementeren van de installatie: doorheen de volledige realisatie van het project stond Siemens garant voor vlot projectmanagement. En de hotelgasten? Die konden volop blijven genieten van het gastvrije karakter van het Radisson Blu Royal.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.