CommScope tackelt downtimerisico met futureproof energievoorziening
12-03-2021
Voor telecomgigant Commscope telt elke minuut. Het Amerikaanse bedrijf produceert in Leuven de klok rond verbindingsdozen voor de koper- en glasvezelnetwerken voor alle grote telecomoperatoren. “Tot voor kort gebeurde dat met een energievoorziening uit de jaren 70”, zegt Wilfried Schoeters, Supervisor Facilities bij CommScope Belgium. “Voor een oplossing gingen we te rade bij Siemens-partner en energiespecialist EME – een keuze voor kwaliteit, ervaring en passie.”
Bij CommScope Belgium staat energiemanagement al langer op de agenda. Zo trad het bedrijf in 2005 toe tot het auditconvenant en maakt het sindsdien werk van een optimale energiedistributie. Een update van de hvac- en lichtsturing op basis van DesigoCC van Siemens is slechts een van de vele nieuwigheden die werden ingevoerd. Recent kwam ook de stroomvoorziening onder de aandacht.
Rijkelijk gevulde prioriteitenlijst
“Een risicoanalyse toonde aan dat onze energievoorziening gevaren inhield voor de productiecontinuïteit en de veiligheid van de operatoren”, legt Wilfried Schoeters uit. “Een oplossing drong zich op, mét heel wat extra prioriteiten. De nieuwe energievoorziening moest de laatste technische ontwikkelingen bevatten, nauwkeurig afgewerkt zijn en op de bestaande locatie komen. Bovendien wilden we na het project gedetailleerde as built-plannen krijgen en genieten van een vlekkeloze naservice. Met dit eisenpakket klopten we aan bij EME, die we al kenden van een eerder succesvol energieproject.”
“In EME vonden we een partner die niet alleen meedenkt, maar ook de tijd neemt om terreinkennis op te doen. Het gevolg: een efficiënte uitvoering.” Wilfried Schoeters, Supervisor Facilities bij CommScope Belgium
Een goede voorbereiding is het halve werk
Thierry Vandereycken, zaakvoerder bij EME: “De grootste uitdaging was zonder meer om tegelijk de oude installatie te ontmantelen en de nieuwe op te bouwen – op de bestaande locatie. Met o.a de dimensioneringstool Simaris Design, werkte onze Projectmanager Rohnny Kinon op korte tijd een perfect passende oplossing aan die naadloos ingepast werd in de initiële locatie met behoud van bestaande bekabeling. Om productiestilstanden tot een minimum te beperken, was er een intensief voortraject: het volledige bord werd in het EME-atelier opgebouwd & getest en werd daarna in handelbare modules gedemonteerd om on-site terug samen te stellen. Het geheel van LS en MS werd uitgevoerd in 3 installatiefases met geplande stilstanden van maximaal 1,5 uur in bewust gekozen weekends. Een huzarenstukje, maar het EME-team bracht dit netjes binnen het geplande tijdsbestek tot een goed einde.
Van laagspanning tot hoogspanning
Wat de nieuwe energievoorziening uiteindelijk inhoudt? Hoogspanning voor de hele site – zowat 50.000 m2 met 8DJH gasgeïsoleerde borden – en algemene Sivacon S4 laagspanningsborden (ALSB) voor de productiehal. “Als trouwe partner raadden we CommScope hiervoor Siemens-technologie aan”, zegt Thierry Vandereycken. “Met de Totally Integrated Power approach kunnen wij een sluitend energieconcept aanbieden en bovendien weten we dat we bij elke mogelijke vraag de volledige steun van het Siemens-team krijgen. De klant weet bovendien dat zijn energievoorziening kwalitatief bijzonder hoogstaand zal zijn. De nieuwe installatie valt alleszins in positieve zin op in de technische ruimte.”
“Siemens is voor ons al bijna 40 jaar een logische keuze. Wij krijgen onvoorwaardelijke steun, de eindklant krijgt topkwaliteit.” – Thierry Vandereycken, managing director bij EME
Gebeten door techniek
Het project is intussen volledig afgerond en Wilfried Schoeters blikt tevreden terug: “De operatoren slapen weer op hun beide oren en de installatie is bovendien veel compacter dan de vorige, waardoor er meer bewegingsruimte is. Vanuit businessperspectief is de garantie op een 24/7-stroomvoorziening dan weer de voornaamste troef. EME heeft hier mooi werk geleverd. Je merkt aan alles dat ze gebeten zijn door hun vak. Die beroepsfierheid is een zeldzaam goed geworden. Wij kijken er alvast naar uit om in de toekomst weer de handen in elkaar te slaan.”
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.